T-BDJ - Bearing with seat, with vertical seat, outer spherical ball bearing, casting type, standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/t-bdj.prj},{NB=T-BDJ-205},{CODE=T-BDJ},{TYPE1=Standard type},{MAT=HT200huizhutie},{MAT1=GCr15},{TYPE=205},{NAT=UCP205},{DD=25},{H=36.5},{L=140},{J=105},{A=38},{N=13},{N1=19},{H1=15},{H0=71},{S=14.3},{B=34.0},{TOL=+0.5/-0.5},{XX=0.6},{M=M10},{MM=5},{NM=12~21},{CR=14000},{COR=7880},{MG=720},{LINK=webxxx},{H3=5.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Housing material
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing
ⁿ/ₐ
TYPE
specification
ⁿ/ₐ
NAT
National standard model
ⁿ/ₐ
DD
the inside diameter of
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
A
[mm]
N
select
[mm]
N1
[mm]
H1
[mm]
H0
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
TOL
Mounting hole size tolerance
[mm]
XX
Mounting hole position deviation
[mm]
M
Stop screw
ⁿ/ₐ
NM
Tight torque
[N*m]
CR
Basic load rating move(Cr)
[N]
COR
Basic load rating quiet(Cor)
[N]
MG
weight
[g]
T-BDJ-201
T-BDJ
Standard type
HT200 gray cast iron
GCr15
201
UCP201S
12
30.2
125
96
32
12
16
13
57
11.5
27.4
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
12800
6650
600
T-BDJ-202
T-BDJ
Standard type
HT200 gray cast iron
GCr15
202
UCP202S
15
30.2
125
96
32
12
16
13
57
11.5
27.4
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
12800
6650
600
T-BDJ-203
T-BDJ
Standard type
HT200 gray cast iron
GCr15
203
UCP203S
17
30.2
125
96
32
12
16
13
57
11.5
27.4
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
12800
6650
600
T-BDJ-204
T-BDJ
Standard type
HT200 gray cast iron
GCr15
204
UCP204
20
33.3
127
96
37
13
16
14
65
12.7
31.0
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
12800
6650
650
T-BDJ-205
T-BDJ
Standard type
HT200 gray cast iron
GCr15
205
UCP205
25
36.5
140
105
38
13
19
15
71
14.3
34.0
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
14000
7880
720
T-BDJ-206
T-BDJ
Standard type
HT200 gray cast iron
GCr15
206
UCP206
30
42.9
160
121
44
14
19
16
83
15.9
38.1
+0.5/-0.5
0.6
M12
21~37
19500
11200
1150
T-BDJ-207
T-BDJ
Standard type
HT200 gray cast iron
GCr15
207
UCP207
35
47.6
167
126
48
15
19
17
93
17.5
42.9
+0.5/-0.5
0.8
M12
21~37
25700
15200
1530
T-BDJ-208
T-BDJ
Standard type
HT200 gray cast iron
GCr15
208
UCP208
40
49.2
180
136
52
15
21
18
100
19.0
49.2
+0.5/-0.5
0.8
M12
21~37
29600
18200
1880
T-BDJ-209
T-BDJ
Standard type
HT200 gray cast iron
GCr15
209
UCP209
45
54.0
192
146
54
15
21
20
108
19.0
49.2
+0.5/-0.5
0.8
M12
21~37
31850
20800
2100
T-BDJ-210
T-BDJ
Standard type
HT200 gray cast iron
GCr15
210
UCP210
50
57.2
204
159
57
19
22
21
114
19.0
51.6
+0.5/-0.5
0.8
M16
53~93
35100
23200
2500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청