BFU31 56 - Bearing with seat/Double bearing guided flange type/L size selection type with retaining ring
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bfu31_56.prj},{NB=BFU42-623ZZ-L20},{CODE=BFU42},{TYPE1=fangfalan},{MAT=gang},{MAT1=S45C},{MAT2=SUS304},{SUR=Fine sand spraying without electrolytic nickel plating},{TYPE=623},{TYPEPOOL=623,624,605,625,606,626,698,608,628,6800,6900,6000,6200,6801,6901,6001,6201,6802,6902,6002,6202,6903,6003,6203,6804,6904,6004,6204,6805,6905,6005,6205,6806,6906,6006,6206,6007,6207,6008,6208},{MFQ=ZZ},{L=20},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bfu31_56/assem/bfu31_56_asemtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material
ⁿ/ₐ
MAT1
Housing material
ⁿ/ₐ
MAT2
Retaining ring material
ⁿ/ₐ
SUR
Housing surface treatment
ⁿ/ₐ
S
[mm]
DD
d
[mm]
DH7
D
[mm]
DH7G
D tolerance
[mm]
B
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
G7
[mm]
PCD
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
BFU31-623ZZ-L20
BFU31
Round flange
steel
S45C
Spring steel
Black
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU32-623ZZ-L20
BFU32
Round flange
steel
S45C
SUS304
Fine sand spraying withou...
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU33-623ZZ-L20
BFU33
Round flange
steel
A2017
SUS304
Spray fine sand natural c...
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU34-623ZZ-L20
BFU34
Round flange
stainless steel
A2017
SUS304
Spray fine sand natural c...
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU36-623ZZ-L20
BFU36
Round flange
stainless steel
SUS304
SUS304
-
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU41-623ZZ-L20
BFU41
Method blue
steel
S45C
Spring steel
Black
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
27
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU42-623ZZ-L20
BFU42
Method blue
steel
S45C
SUS304
Fine sand spraying withou...
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
27
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU43-623ZZ-L20
BFU43
Method blue
steel
A2017
SUS304
Spray fine sand natural c...
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
27
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU44-623ZZ-L20
BFU44
Method blue
stainless steel
A2017
SUS304
Spray fine sand natural c...
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
27
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU46-623ZZ-L20
BFU46
Method blue
stainless steel
SUS304
SUS304
-
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
27
0.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU51-623ZZ-L20
BFU51
Edge flange
steel
S45C
Spring steel
Black
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
24.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU52-623ZZ-L20
BFU52
Edge flange
steel
S45C
SUS304
Fine sand spraying withou...
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
24.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU53-623ZZ-L20
BFU53
Edge flange
steel
A2017
SUS304
Spray fine sand natural c...
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
24.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU54-623ZZ-L20
BFU54
Edge flange
stainless steel
A2017
SUS304
Spray fine sand natural c...
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
24.0
0
6.5
3.7
3.3
BFU56-623ZZ-L20
BFU56
Edge flange
stainless steel
SUS304
SUS304
-
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24.0
0
24.0
0
6.5
3.7
3.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청