BFL51 76 - Bearing with seat/Double bearing compact flange type/With retaining ring type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bfl51_76.prj},{NB=BFL61-606ZZ},{CODE=BFL61},{TYPE1=fangfalan},{MAT=gang},{MAT1=S45C},{MAT2=tanhuanggang},{SUR=fahei},{TYPE=606},{TYPEPOOL=606,608,6900,6000,6901,6001,6902,6002,6903,6003,6904,6004,6005,6006},{MFQ=ZZ},{CODE1=1},{LINK=web xxx},{PPATH=bfl51_76/assem/bfl51_76_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material
ⁿ/ₐ
MAT1
Housing material
ⁿ/ₐ
MAT2
Retaining ring material
ⁿ/ₐ
SUR
Housing surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
the inside diameter of
[mm]
DH7
D
[mm]
DH7G
D tolerance
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1G7
D1
[mm]
G7
D1 tolerance
ⁿ/ₐ
PCD
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
M(coarse thread)
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
BFL51-606ZZ
BFL51
Round flange
steel
S45C
Spring steel
Black
6
17
+0.018/0
6
39
0
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
0
0
0
5
4.3
8.0
4.6
BFL52-606ZZ
BFL52
Round flange
steel
S45C
SUS304
Electroless nickel platin...
6
17
+0.018/0
6
39
0
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
0
0
0
5
4.3
8.0
4.6
BFL56-606ZZ
BFL56
Round flange
stainless steel
SUS304
SUS304
-
6
17
+0.018/0
6
39
0
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
0
0
0
5
4.3
8.0
4.6
BFL61-606ZZ
BFL61
Method blue
steel
S45C
Spring steel
Black
6
17
+0.018/0
6
39
0
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
32
0
0
5
4.3
8.0
4.6
BFL62-606ZZ
BFL62
Method blue
steel
S45C
SUS304
Electroless nickel platin...
6
17
+0.018/0
6
39
0
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
32
0
0
5
4.3
8.0
4.6
BFL66-606ZZ
BFL66
Method blue
stainless steel
SUS304
SUS304
-
6
17
+0.018/0
6
39
0
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
32
0
0
5
4.3
8.0
4.6
BFL71-606ZZ
BFL71
Edge flange
steel
S45C
Spring steel
Black
6
17
+0.018/0
6
39
23
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
0
29
0
5
4.3
8.0
4.6
BFL72-606ZZ
BFL72
Edge flange
steel
S45C
SUS304
Electroless nickel platin...
6
17
+0.018/0
6
39
23
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
0
29
0
5
4.3
8.0
4.6
BFL76-606ZZ
BFL76
Edge flange
stainless steel
SUS304
SUS304
-
6
17
+0.018/0
6
39
23
17
9
13
21
-0.007/-0.028
29
0
29
0
5
4.3
8.0
4.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청