LHL02 17 - 30 degree trapezoidal screw end one end type left-handed / right-handed
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/lhl02_17.prj},{NB=LHL07-D10-L40-S3-Q6},{CODE=LHL07},{THR=One end one step},{COM=Universal type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Black},{D=10},{L=40.0},{S=3},{Q=6},{ZZMC=N/A,},{MC=0},{ZZMQ=N/A,},{MQ=0},{ZZFCSCBCZQKC=N/A},{FC=0.0},{FW=0.0},{FY=0.0},{SC=0.0},{SW=0.0},{SY=0.0},{BC=0},{W=0.0},{A=0.0},{KC=0.0},{C=0},{LINK=WEBXXX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
THR
Types of
ⁿ/ₐ
COM
Form of cooperation
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (national standard)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
P
Pitch P
ⁿ/ₐ
DD2
Effective diameter (d2)
[mm]
DD3
Thread root diameter (min)
[mm]
SJ
Thread angle
ⁿ/ₐ
ZQ
ZQ (increased four planes)
[mm]
LHL02-D8-L50-S3-Q6
LHL02
One end one step
Standard type
45
S45C
Black
1.5
7.25
5.9
3°46'
0
LHL06-D8-L50-S3-Q6
LHL06
One end one step
Standard type
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
1.5
7.25
5.9
3°46'
0
LHL07-D10-L40-S3-Q6
LHL07
One end one step
Wild type
45
S45C
Black
2.0
9.00
7.2
4°03'
0
LHL12-D8-L50-S3-Q6
LHL12
One end one step
Standard type
45
S45C
Black
1.5
7.25
5.9
3°46'
0
LHL16-D8-L50-S3-Q6
LHL16
One end one step
Standard type
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
1.5
7.25
5.9
3°46'
0
LHL17-D10-L40-S3-Q6
LHL17
One end one step
Wild type
45
S45C
Black
2.0
9.00
7.2
4°03'
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청