LEF25 - Screw bearing assembly / low type / integrated transmission seat
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lef25.prj},{NB=LEF25-d15-F80S-h30},{CODE=LEF25},{TYPE=Integrated drive base / low profile},{MAT=cast iron},{MAT1=S45C},{SUR=Black},{DD=15},{F=80S},{HH=30},{D2=52},{B=88},{P=70},{J=102},{E1=50},{S=9},{Q=14},{TT1=8},{TT2=1},{W1=54},{T2=8},{LINK=webxxx},{PPATH=lef25/assem/lef25_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
tpye
ⁿ/ₐ
MAT
1 material
ⁿ/ₐ
MAT1
3,4,6 material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
AMT
Applicable motor type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
PCD
[mm]
M
[mm]
Z
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
S
[mm]
Q
[mm]
TT1
[mm]
TT2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
M1
[mm]
RSS
Recommended screw support (support side)
ⁿ/ₐ
RMS1
Recommended motor specifications (end stop specifications)
[mm]
RMS2
Recommended motor specifications (PCD installation)
[mm]
LEF25-d15-F80S-h30
LEF25
Integrated drive base / l...
cast iron
S45C
Black
servo motor
70
90.0
M5
6
52
88
70
113
102
45
50
9
14
8
1
55
40
54
22
8
40
6
M15x1.0
LEB31-15/LEB51-15
70
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청