LCY75 - Rolling ball screw, shaft diameter 80, lead 10/20, standard nut type.
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lcy75.prj},{NB=LCY75-80-10-L800-F80-P45},{CODE=LCY75},{TYPE=standard nut type},{PLA=domestically-built},{ACL=C7},{MAT1=S55C},{MAT2=SCM415H},{HT1=high frequency},{HT2=Carburizing and quenching},{HRD1=56~62HRC},{HRD2=58~62HRC},{DS=80},{LEAD=10},{L=800},{F=80},{P=45},{NUT=1*4},{THR=Right-handed},{DD=13.5},{LINK=webxx},{LB=N/A},{LACDEN=N/A},{LD=0},{Q=0},{LE=0},{LN=0},{LF=N/A},{LGH=N/A},{LG=0},{LH=0},{S=0},{LJK=N/A},{LJ=0},{LK=0},{PPATH=lcy75/assem/lcy75_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
PLA
place of production
ⁿ/ₐ
ACL
Accuracy level
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (screw)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (nut)
ⁿ/ₐ
HT1
Heat treatment(srew)
ⁿ/ₐ
HT2
Heat treatment(nut)
ⁿ/ₐ
HRD1
Hardness (screw)
ⁿ/ₐ
HRD2
Hardness (nut)
ⁿ/ₐ
DS
Screw shaft diameter
ⁿ/ₐ
BAD
Ball diameter
ⁿ/ₐ
NUT
Number of nut rings
ⁿ/ₐ
THR
Thread rotation
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
C
Basic rated load C(moving)KN
ⁿ/ₐ
CO
Basic rated load Co(static)KN
ⁿ/ₐ
LCY75-80-10-L800-F80-P45
LCY75
standard nut type
domestically-built
C7
S55C
SCM415H
high frequency
Carburizing and quenching
56~62HRC
58~62HRC
80
6.350
1*4
Right-handed
569
105
93
20
125
145
110
13.5
72.04
313.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청