LCC29 - Rolled ball screw / shaft diameter 8 • lead 2 / compact nut type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lcc29.prj},{NB=LCC29-8-2-L100},{CODE=LCC29},{TYPE=Compact nut type},{AC=C10},{LSM=S55C},{NM=SCM415H},{SHT=High frequency quenching},{NHT=Carburizing and quenching},{LSH=58~62HRC},{NH=58~62HRC},{LSSD=8},{LEAD=2},{L=100},{BD=1.2},{SBD=7},{TR=Rotate right},{NONR=4 laps 1 column},{AXC=0.05 or less},{C=1.17},{CO=2.1},{LA=N/A},{LB=N/A},{LC=N/A},{LE=N/A},{LE1=0},{LF=N/A},{LJ=N/A},{LJ1=0},{LK=N/A},{LK1=0},{PPATH=lcc29/assem/lcc29_asmtpl.prj},{SHA=Round flange/square type},{FIX=LEB01-6(P1508)/LEB41-6(P1519)},{SUP=LEB11-6(P1512)/LEB31-6(P1517)},{CODE1=LFF11/LFF12/LFF16},{SPE=0802C},{LINK=weblink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
AC
Accuracy class
ⁿ/ₐ
LSM
Lead screw material
ⁿ/ₐ
NM
Nut material
ⁿ/ₐ
SHT
Screw heat treatment
ⁿ/ₐ
NHT
Nut heat treatment
ⁿ/ₐ
LSH
Lead screw hardness
ⁿ/ₐ
NH
Nut hardness
ⁿ/ₐ
LSSD
Lead screw shaft diameter
[mm]
LEAD
lead
[mm]
Y
[mm]
BD
Ball diameter
[mm]
SBD
The bottom diameter of the lead screw
[mm]
TR
Thread rotation
ⁿ/ₐ
NONR
Number of nut rings
ⁿ/ₐ
AXC
Axial clearance
[mm]
C
Basic load rating C(moving)
[kN]
CO
Basic load rating Co(Quiet))
[kN]
SHA
Bearing shape
ⁿ/ₐ
FIX
Recommended screw fixing seat (page number)
ⁿ/ₐ
SUP
Recommended screw support seat (page number)
ⁿ/ₐ
CODE1
Nut bracket code
ⁿ/ₐ
SPE
Specification of nut bracket
ⁿ/ₐ
LCC29-8-2-L100
LCC29
Compact nut type
C10
S55C
SCM415H
High frequency quenching
Carburizing and quenching
58~62HRC
58~62HRC
8
2
54
1.2
7
Rotate right
4 laps 1 column
0.05 or less
1.17
2.1
Round flange/square type
LEB01-6(P1508)/LEB41-6(P1...
LEB11-6(P1512)/LEB31-6(P1...
LFF11/LFF12/LFF16
0802C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청