LCA67 - Rolled ball screw / shaft diameter 4, lead 1 / standard nut type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lca67.prj},{NB=LCA67-4-1-L60},{CODE=LCA67},{TYPE=Standard nut type},{AC=C7},{MAT1=S55C},{MAT2=SCM415H},{HT1=high frequency},{HT2=Carburizing and quenching},{HRD1=58~62HRC},{HRD2=58~62HRC},{SSD=4},{LEAD=1},{L=60},{D=10},{A=12},{T=3},{BD=0.8},{NUM=4},{TR=Right hand},{LOAD1=0.56},{LOAD2=0.79},{LACE=N/A},{LE=0},{LBB=N/A},{PPATH=lca67/assem/lca67_asmtpl.prj},{SHA=Round flange/square type},{FIX=LEB01-4(P1508)/LEB41-4(P1519)},{SUP=LEB11-4(P1512)/LEB31-4(P1517)},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
AC
Accuracy class
ⁿ/ₐ
MAT1
Material(Screw)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material(Nut)
ⁿ/ₐ
HT1
Heat treatment (screw)
ⁿ/ₐ
HT2
Heat treatment (Nut)
ⁿ/ₐ
HRD1
Hardness(Screw)
ⁿ/ₐ
HRD2
Hardness(Nut)
ⁿ/ₐ
SSD
Screw shaft diameter
[mm]
LEAD
Lead
[mm]
Y
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
BD
Ball diameter
[mm]
NUM
Number of nut rings
ⁿ/ₐ
TR
Thread rotation
ⁿ/ₐ
LOAD1
Basic load rating(C(move)kN)
ⁿ/ₐ
LOAD2
Basic load rating(CO(Quiet)kN)
ⁿ/ₐ
SHA
Bearing shape
ⁿ/ₐ
FIX
Recommended screw fixing seat (page number)
ⁿ/ₐ
SUP
Recommended screw support seat (page number)
ⁿ/ₐ
LCA67-4-1-L60
LCA67
Standard nut type
C7
S55C
SCM415H
high frequency
Carburizing and quenching
58~62HRC
58~62HRC
4
1
21
10
12
3
0.8
4
Right hand
0.56
0.79
Round flange/square type
LEB01-4(P1508)/LEB41-4(P1...
LEB11-4(P1512)/LEB31-4(P1...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청