LNF01 21 - Flanged linear bearing/Single liner
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lnf01_21.prj},{NB=LNF01-d6},{CODE=LNF01},{TYPE=miniature},{TYPR=Round flange type},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HAR=56HRC~},{SUR=--},{MAT3=GCr15},{MAT4=Resin},{MAT5=Nitrile rubber},{AMB=-15~80℃},{DD=6},{LTOL=+0.3/-0.3},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
TYPR
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Shaft material(National standard)
ⁿ/ₐ
MAT2
Shaft material(quite)
ⁿ/ₐ
HAR
Bushing hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Bushing surface Preparation
ⁿ/ₐ
MAT3
Ball material
ⁿ/ₐ
MAT4
Cage material
ⁿ/ₐ
MAT5
Seal ring material
ⁿ/ₐ
AMB
Ambient temperature
ⁿ/ₐ
DDTOL
d tolerance
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LTOL
L tolerance
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T
[mm]
M
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
ECC
eccentric(max)
ⁿ/ₐ
ROW
Number of ball rows
ⁿ/ₐ
Y
Verticality
ⁿ/ₐ
C
Basic load rating (dynamic)
[N]
CO
Basic load rating (static)
[N]
WEI
weight
[g]
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww...
LNF01
miniature
Round flange type
GCr15
SUJ2
56HRC~
--
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80℃
0/-0.009
12
0/-0.013
19
+0.3/-0.3
23
5
3
17
0
0
0
0.012
4
0.012
205
265
20
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww...
LNF11
miniature
Method blue type
GCr15
SUJ2
56HRC~
--
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80℃
0/-0.009
12
0/-0.013
19
+0.3/-0.3
23
5
3
17
18
0
0
0.012
4
0.012
205
265
15
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww...
LNF21
miniature
Opposite flange type
GCr15
SUJ2
56HRC~
--
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80℃
0/-0.009
12
0/-0.013
19
+0.3/-0.3
23
5
3
17
0
0
17
0.012
4
0.012
205
265
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청