LNE03 23 LNG03 23 - Linear ball bushing with flange - single lining / double lining
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lne03_23_lng03_23.prj},{NB=LNE23-d6},{CODE=LNE23},{TYPE1=Single lining},{TYPE2=Edge flange},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=HRC60~64},{SUR=Electroless nickel plating},{MAT3=GCr15},{MAT4=Aluminum alloy},{MAT5=steel},{SYHJWD=-20~80℃},{DD=6},{LTOL=±0.3},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bushing material (international)
ⁿ/ₐ
MAT2
Bushing material (equivalent)
ⁿ/ₐ
HRD
Bushing hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Bushing surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT3
Ball material
ⁿ/ₐ
MAT4
Cage material
ⁿ/ₐ
MAT5
Seal material
ⁿ/ₐ
SYHJWD
Ambient temperature
ⁿ/ₐ
DDTOL
d tolerance
[mm]
D
[mm]
DTOL
D tolerance
[mm]
L
[mm]
LTOL
L tolerance
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
PX
eccentric
[mm]
CZDY
Verticality Y
[mm]
ZDXC
Maximum stroke
[mm]
GZLS
Number of rows of balls
[mm]
C
Basic rated load C (moving)
[N]
CO
Basic rated load Co (static)
[N]
WEIGHT1
Round flange weight
[g]
WEIGHT2
Square flange weight
[g]
WEIGHT3
Edge flange weight
[g]
LNE03-d6
LNE03
Single lining
Round flange
GCr15
SUJ2
HRC60~64
Electroless nickel platin...
GCr15
Aluminum alloy
steel
-20~80℃
0/-0.009
12
0/-0.013
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.012
0.012
15
3
210
160
23
17
20
LNE13-d6
LNE13
Single lining
Square flange
GCr15
SUJ2
HRC60~64
Electroless nickel platin...
GCr15
Aluminum alloy
steel
-20~80℃
0/-0.009
12
0/-0.013
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.012
0.012
15
3
210
160
23
17
20
LNE23-d6
LNE23
Single lining
Edge flange
GCr15
SUJ2
HRC60~64
Electroless nickel platin...
GCr15
Aluminum alloy
steel
-20~80℃
0/-0.009
12
0/-0.013
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.012
0.012
15
3
210
160
23
17
20
LNG03-d6
LNG03
Double lining
Round flange
GCr15
SUJ2
HRC60~64
Electroless nickel platin...
GCr15
Aluminum alloy
steel
-20~80℃
0/-0.009
12
0/-0.013
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.012
0.012
7
6
330
325
24
18
21
LNG13-d6
LNG13
Double lining
Square flange
GCr15
SUJ2
HRC60~64
Electroless nickel platin...
GCr15
Aluminum alloy
steel
-20~80℃
0/-0.009
12
0/-0.013
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.012
0.012
7
6
330
325
24
18
21
LNG23-d6
LNG23
Double lining
Edge flange
GCr15
SUJ2
HRC60~64
Electroless nickel platin...
GCr15
Aluminum alloy
steel
-20~80℃
0/-0.009
12
0/-0.013
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.012
0.012
7
6
330
325
24
18
21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청