LNC01 11 - Straight cylindrical linear ball bushing - single lining / double lining
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lnc01_11.prj},{NB=LNC01-d5},{CODE=LNC01},{TYPE=Single lining},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=HRC60~64},{SUR=Electroless nickel plating},{MAT3=GCr15},{MAT4=Aluminum alloy},{MAT5=steel},{SYHJWD=-20~80℃},{DD=5},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bushing material (international)
ⁿ/ₐ
MAT2
Bushing material (equivalent)
ⁿ/ₐ
HRD
Bushing hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Bushing surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT3
Ball material
ⁿ/ₐ
MAT4
Cage material
ⁿ/ₐ
MAT5
Seal material
ⁿ/ₐ
SYHJWD
Ambient temperature
ⁿ/ₐ
DDTOL
d tolerance
[mm]
D
[mm]
DTOL
D tolerance
[mm]
L
[mm]
LTOL
L tolerance
[mm]
L1
[mm]
MM
m
[mm]
RR
r
[mm]
ZDXC
Maximum stroke
[mm]
GZLS
Number of rows of balls
ⁿ/ₐ
C
Basic rated load C (moving)
[N]
CO
Basic rated load Co (static)
[N]
ZL
weight
[g]
LNC01-d5
LNC01
Single lining
GCr15
SUJ2
HRC60~64
Electroless nickel platin...
GCr15
Aluminum alloy
steel
-20~80℃
0/-0.008
10
0/-0.009
15
0/-0.12
8.0
1.1
0.4
13
3
130.0
105
4
LNC11-d5
LNC11
Double lining
GCr15
SUJ2
HRC60~64
Electroless nickel platin...
GCr15
Aluminum alloy
steel
-20~80℃
0/-0.008
10
0/-0.009
15
0/-0.12
8.0
1.1
0.4
6
6
205.0
210
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청