LMR01 22 - Flanged linear bearing•Standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lmr01_22.prj},{NB=LMR11-d10},{CODE=LMR11},{TYPR=Method blue type},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HAR=56HRC~},{SUR=--},{MAT3=GCr15},{MAT4=Resin},{MAT5=Nitrile rubber},{AMB=-15~80℃},{DD=10},{LTOL='+0.3/-0.3'},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPR
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Shaft material(National standard)
ⁿ/ₐ
MAT2
Shaft material(quite)
ⁿ/ₐ
HAR
Bushing hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Bushing surface Preparation
ⁿ/ₐ
MAT3
Ball material
ⁿ/ₐ
MAT4
Cage material
ⁿ/ₐ
MAT5
Seal ring material
ⁿ/ₐ
AMB
Ambient temperature
ⁿ/ₐ
DDTOL
d tolerance
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
LTOL
L tolerance
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
DD1
D1-gas source processing component
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
ECC
eccentric(max)
ⁿ/ₐ
ROW
Number of ball rows
ⁿ/ₐ
Y
Verticality
ⁿ/ₐ
C
Basic load rating (dynamic)
[N]
CO
Basic load rating (static)
[N]
STA
Static allowable moment
[N*m]
WEI
Weight (g)
[g]
LMR01-d10
LMR01
Round flange type
GCr15
SUJ2
56HRC~
--
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80℃
0/-0.012
23
0/-0.016
82
'+0.3/-0.3'
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
0
0.020
4
0.020
585
1100
27
215
LMR02-d10
LMR02
Round flange type
GCr15
SUJ2
56HRC~
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80℃
0/-0.012
23
0/-0.021
82
'+0.3/-0.3'
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
0
0.020
4
0.020
585
1100
27
215
LMR11-d10
LMR11
Method blue type
GCr15
SUJ2
56HRC~
--
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80℃
0/-0.012
23
0/-0.016
82
'+0.3/-0.3'
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
0
0.020
4
0.020
585
1100
27
198
LMR12-d10
LMR12
Method blue type
GCr15
SUJ2
56HRC~
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80℃
0/-0.012
23
0/-0.021
82
'+0.3/-0.3'
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
0
0.020
4
0.020
585
1100
27
198
LMR21-d10
LMR21
Opposite flange type
GCr15
SUJ2
56HRC~
--
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80℃
0/-0.012
23
0/-0.016
82
'+0.3/-0.3'
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
0
0.020
4
0.020
585
1100
27
0
LMR22-d10
LMR22
Opposite flange type
GCr15
SUJ2
56HRC~
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80℃
0/-0.012
23
0/-0.021
82
'+0.3/-0.3'
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
0
0.020
4
0.020
585
1100
27
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청