LMD11 12 - Straight column linear bearing · medium
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lmd11_12.prj},{NB=LMD11-d30},{CODE=LMD11},{TYPE=zhongxing},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC},{SUR=-},{MAT3=GCr15},{MAT4=shuzhi},{MAT5=dingqingxiangjiao},{WD=-15-80},{DD=30},{DDTOL=0/-0.012},{D=45},{DTOL=0/-0.019},{L=90},{LTOL=0/-0.3},{L1=71.3},{L1TOL=0/-0.6},{MM=1.85},{D1=42.5},{RR=2.0},{PX=0.020},{LS=6},{C=2440},{CO=3974},{LJ=42.7},{WEI=422},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Bushing material GB
ⁿ/ₐ
MAT2
Bushing material
ⁿ/ₐ
HRD
Bushing hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Bushing surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT3
Ball material
ⁿ/ₐ
MAT4
Cage material
ⁿ/ₐ
MAT5
Seal material
ⁿ/ₐ
WD
Use temperature environment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d tolerance
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LTOL
L tolerance
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1TOL
L1 tolerance
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
D1
[mm]
RR
r
[mm]
PX
Eccentricity (max)
ⁿ/ₐ
LS
Number of rows of balls
ⁿ/ₐ
C
Basic rated load C (moving) N
ⁿ/ₐ
CO
Basic rated load Co (static) N
ⁿ/ₐ
LJ
Static allowable torque (N??¡§¡§m)
ⁿ/ₐ
WEI
Weight (g)
ⁿ/ₐ
LMD11-d6
LMD11
Medium
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
6
0/-0.010
12
0/-0.013
29
0/-0.3
20.0
0/-0.5
1.10
11.5
0.4
0.015
4
225
305
1.40
12
LMD11-d8
LMD11
Medium
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
8
0/-0.010
15
0/-0.013
37
0/-0.3
25.0
0/-0.5
1.10
14.3
0.4
0.015
4
305
450
2.10
27
LMD11-d10
LMD11
Medium
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
10
0/-0.010
19
0/-0.016
47
0/-0.3
30.0
0/-0.5
1.30
18.0
0.4
0.015
4
505
715
4.35
49
LMD11-d12
LMD11
Medium
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
12
0/-0.010
21
0/-0.016
47
0/-0.3
30.0
0/-0.5
1.30
20.0
0.8
0.015
4
630
810
6
54
LMD11-d16
LMD11
Medium
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
16
0/-0.010
28
0/-0.016
56
0/-0.3
35.0
0/-0.5
1.60
27.0
0.8
0.015
4
1160
1445
13
112
LMD11-d20
LMD11
Medium
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
20
0/-0.012
32
0/-0.019
65
0/-0.3
40.0
0/-0.6
1.60
30.5
0.8
0.020
5
1550
2065
18
152
LMD11-d25
LMD11
Medium
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
25
0/-0.012
40
0/-0.019
83
0/-0.3
55.0
0/-0.6
1.85
38.0
2.0
0.020
6
1720
3065
25
332
LMD11-d30
LMD11
Medium
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
30
0/-0.012
45
0/-0.019
90
0/-0.3
71.3
0/-0.6
1.85
42.5
2.0
0.020
6
2440
3974
42.7
422
LMD12-d6
LMD12
Medium
GCr15
SUJ2
56HRC
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
6
0/-0.010
12
0/-0.018
29
0/-0.3
20.0
0/-0.5
1.10
11.5
0.4
0.015
4
225
305
1.40
12
LMD12-d8
LMD12
Medium
GCr15
SUJ2
56HRC
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
8
0/-0.010
15
0/-0.018
37
0/-0.3
25.0
0/-0.5
1.10
14.3
0.4
0.015
4
305
450
2.10
27
LMD12-d10
LMD12
Medium
GCr15
SUJ2
56HRC
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
10
0/-0.010
19
0/-0.021
47
0/-0.3
30.0
0/-0.5
1.30
18.0
0.4
0.015
4
505
715
4.35
49
LMD12-d12
LMD12
Medium
GCr15
SUJ2
56HRC
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
12
0/-0.010
21
0/-0.021
47
0/-0.3
30.0
0/-0.5
1.30
20.0
0.8
0.015
4
630
810
6
54
LMD12-d16
LMD12
Medium
GCr15
SUJ2
56HRC
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
16
0/-0.010
28
0/-0.021
56
0/-0.3
35.0
0/-0.5
1.60
27.0
0.8
0.015
4
1160
1445
13
112
LMD12-d20
LMD12
Medium
GCr15
SUJ2
56HRC
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
20
0/-0.012
32
0/-0.025
65
0/-0.3
40.0
0/-0.6
1.60
30.5
0.8
0.020
5
1550
2065
18
152
LMD12-d25
LMD12
Medium
GCr15
SUJ2
56HRC
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
25
0/-0.012
40
0/-0.025
83
0/-0.3
55.0
0/-0.6
1.85
38.0
2.0
0.020
6
1720
3065
25
332
LMD12-d30
LMD12
Medium
GCr15
SUJ2
56HRC
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
30
0/-0.012
45
0/-0.025
90
0/-0.3
71.3
0/-0.6
1.85
42.5
2.0
0.020
6
2440
3974
42.7
422
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청