J-LMP02 22 - Welded flange linear bearings - Precision type - Intermediate type - Medium size
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/j-lmp02_22.prj},{NB=J-LMP02-d6},{CODE=J-LMP02},{TYPE1=Medium},{TYPE2=Round flange},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC~},{SUR=Electroless nickel plating},{MAT3=GCr15},{MAT4=Resin},{MAT5=Nitrile rubber},{SYHJWD=-15~80℃},{DD=6},{LTOL=±0.3},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bushing material (international)
ⁿ/ₐ
MAT2
Bushing material (equivalent)
ⁿ/ₐ
HRD
Bushing hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Bushing surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT3
Ball material
ⁿ/ₐ
MAT4
Cage material
ⁿ/ₐ
MAT5
Seal material
ⁿ/ₐ
SYHJWD
Ambient temperature
ⁿ/ₐ
DDTOL
d tolerance
[mm]
D
[mm]
DTOL
D tolerance
[mm]
L
[mm]
LTOL
L tolerance
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
PX
eccentric
[mm]
GZLS
Number of rows of balls
[mm]
CZDY
Verticality Y
[mm]
C
Basic rated load C (moving)
[N]
CO
Basic rated load Co (static)
[N]
JTYXLJ
Static allowable torque
[N/m]
WEIGHT1
Round flange weight
[g]
WEIGHT2
Square flange weight
[g]
WEIGHT3
Edge flange weight
[g]
J-LMP02-d6
J-LMP02
Medium
Round flange
GCr15
SUJ2
56HRC~
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80 ℃
0/-0.010
12
0/-0.018
29
±0.3
12.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
225
305
1.40
27
21
24
J-LMP12-d6
J-LMP12
Medium
Square flange
GCr15
SUJ2
56HRC~
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80 ℃
0/-0.010
12
0/-0.018
29
±0.3
12.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
225
305
1.40
27
21
24
J-LMP22-d6
J-LMP22
Medium
Edge flange
GCr15
SUJ2
56HRC~
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80 ℃
0/-0.010
12
0/-0.018
29
±0.3
12.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
225
305
1.40
27
21
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청