J-OBK41 46 - Aluminum plastic sliding bearing/Round flange type/Methodic blue/Precision
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/j-obk41_46.prj},{NB=J-OBK41-d8},{CODE=J-OBK41},{TYPE=Precision},{TYPE1=Round flange type},{MAT=aluminium alloy},{MAT1=PTFE},{SUR=anodic oxidation},{OPE=-200°C~200°C},{DD=8},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Base material
ⁿ/ₐ
MAT1
intima material
ⁿ/ₐ
SUR
Base surface preparation
ⁿ/ₐ
OPE
Operating temperature
ⁿ/ₐ
DDTOL
dtol
ⁿ/ₐ
D
D(h7)
[mm]
DTOL
Dtol
ⁿ/ₐ
L
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
D1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
FMAX
dynamic load
[N]
FMAX1
Static load
[N]
WEI
weight
[g]
J-OBK41-d8
J-OBK41
Precision
Round flange type
aluminium alloy
PTFE
anodic oxidation
-200°C~200°C
+0.035/+0.013
16
0/-0.018
25
24
32
8
3.5
6.0
3.1
25
2000
4000
20
J-OBK46-d8
J-OBK46
Precision
Methodic blue
aluminium alloy
PTFE
anodic oxidation
-200°C~200°C
+0.035/+0.013
16
0/-0.018
25
24
32
8
3.5
6.0
3.1
25
2000
4000
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청