J-XZK81 - Precision type, manual valve, check valve, etc.
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xzk81.prj},{NB=J-XZK81-D4},{CODE=J-XZK81},{TYPE=Equal Check valve},{MAT=PBT},{D=4},{B=31.5},{P=9},{C=11.0},{X=9.8},{Y=7.8},{ARE=2.9},{WEI=3.7},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
The main material
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
ARE
Effective sectional area
[mm^2]
WEI
Weight (g)
ⁿ/ₐ
J-XZK81-D4
J-XZK81
Equal path check valve
PBT
4
31.5
9
11.0
9.8
7.8
2.9
3.7
J-XZK81-D6
J-XZK81
Equal path check valve
PBT
6
34.0
11
11.6
11.8
9.8
7.5
5.4
J-XZK81-D8
J-XZK81
Equal path check valve
PBT
8
37.3
15
18.1
0.0
0.0
15.5
13.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청