J-XZK61 - Precision type, manual valve, check valve, external thread
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xzk61.prj},{NB=J-XZK61-D6-1-A},{CODE=J-XZK61},{TYPE=External thread Check valve},{MAT1=PBT},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{D=6},{MOD=1},{FLO=A},{FLOPOOL='A','B'},{R=R1/8},{A=8},{B=30.5},{L=26.5},{P=11},{C=11.7},{S=10},{X=11.8},{Y=9.8},{ARE=7.2},{WEI=9.0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
The main material
ⁿ/ₐ
MAT2
Thread part
ⁿ/ₐ
MAT3
Out of the ring
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
Nominal model
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
ARE
Effective sectional area
[mm^2]
WEI
Weight (g)
ⁿ/ₐ
J-XZK61-D4-M5-A
J-XZK61
External thread check val...
PBT
brass
POM
Nickel plating
4
M5
M5*0.8
3
24.2
21.2
9
10.9
8
9.8
7.8
2.6
4.3
J-XZK61-D4-1-A
J-XZK61
External thread check val...
PBT
brass
POM
Nickel plating
4
1
R1/8
8
23.9
19.9
9
10.9
10
9.8
7.8
2.7
7.7
J-XZK61-D6-1-A
J-XZK61
External thread check val...
PBT
brass
POM
Nickel plating
6
1
R1/8
8
30.5
26.5
11
11.7
10
11.8
9.8
7.2
9.0
J-XZK61-D6-2-A
J-XZK61
External thread check val...
PBT
brass
POM
Nickel plating
6
2
R1/4
11
27.8
21.8
11
11.7
14
11.8
9.8
7.3
16.1
J-XZK61-D8-1-A
J-XZK61
External thread check val...
PBT
brass
POM
Nickel plating
8
1
R1/8
8
35.5
31.5
14
18.4
14
0.0
0.0
7.3
19.3
J-XZK61-D8-2-A
J-XZK61
External thread check val...
PBT
brass
POM
Nickel plating
8
2
R1/4
11
39.5
33.5
14
18.4
14
0.0
0.0
14.5
21.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청