J-XYB51 - Precision type, quick connector for cleaning piping, straight end plug and reducer
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xyb51.prj},{NB=J-XYB51-D8-d6},{CODE=J-XYB51},{TYPE=Reducing End plug Direct head},{MAT=PP},{D=8},{DD=6},{B=40.9},{E=17.4},{P=12.5},{C=17.1},{AREA=11.5},{WEI=3.2},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
AREA
Effective cross-sectional area
[mm^2]
WEI
Weight (g)
ⁿ/ₐ
J-XYB51-D6-d4
J-XYB51
Reducing the straight end
PP
6
4
37.8
15.3
10.0
15.0
5
2.4
J-XYB51-D8-d4
J-XYB51
Reducing the straight end
PP
8
4
40.3
16.8
12.5
15.0
4.5
3
J-XYB51-D8-d6
J-XYB51
Reducing the straight end
PP
8
6
40.9
17.4
12.5
17.1
11.5
3.2
J-XYB51-D10-d6
J-XYB51
Reducing the straight end
PP
10
6
43.9
18.9
12.5
17.1
11.5
3.6
J-XYB51-D10-d8
J-XYB51
Reducing the straight end
PP
10
8
43.7
18.7
14.5
18.1
22.5
4.7
J-XYB51-D12-d8
J-XYB51
Reducing the straight end
PP
12
8
49.7
20.7
14.5
18.1
23
5.4
J-XYB51-D12-d10
J-XYB51
Reducing the straight end
PP
12
10
50.2
21.2
17.5
20.2
31.5
7.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청