J-XXW21 - Precision type, mini type quick connector, hexagon socket straight connector, external thread
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xxw21.prj},{NB=J-XXW21-D4-M3},{CODE=J-XXW21},{TYPE=External thread nie liu kong Direct head},{MAT1=Brass},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{D=4},{DPOOL=4,6},{MOD=M3},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
The main material
ⁿ/ₐ
MAT2
Thread part
ⁿ/ₐ
MAT3
Out of the ring
ⁿ/ₐ
SUR
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
R
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
AREA
Effective area
[mm^2]
WEI
Weight (g)
ⁿ/ₐ
J-XXW21-D4-M3
J-XXW21
External thread, hexagon ...
brass
brass
POM
Nickel plating
M3
3.0
16.0
13.0
11.5
1.5
8
0.97
1.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청