FGRLA - Precision type check valve Male thread FESTO (Festo) brand elbow, slotted screw type / knurled screw type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/fgrla.prj},{NB=FGRLA-M5-QS-3-D},{CODE=FGRLA},{TYPE=elbow},{MAT=Die-cast zinc},{SUR=chrome},{MOD=M5-QS-3-D},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
The main material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
INT
interface
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
TOL
L tolerance
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L1TOL
L1 tolerance
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
WEI
Reference weight (kg/pcs)
[g]
FGRLA-M5-QS-3-D
FGRLA
elbow
Die-cast zinc
chrome
M5
3
-
8.2+0.15
8.9±0.07
22.4
18.0
20.8
±3.3%
3.9
+0.10,-0.45
10.70
8
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청