WEM31-32 - Standard type, vertical vacuum nozzle suction cup, organ type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D7-Vacuum sucker
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d7/wem31_32.prj},{NB=WEM31-d50},{CODE=WEM31},{TYPE=feng},{SM=ding jing xiang jiao},{COLOR=BLACK},{DD=50.0},{B=53.0},{C=7.0},{D=38.0},{K=32.4},{H=57},{L=18},{Y=19.0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
model
[mm]
TYPE
Types of
[mm]
SM
Suction cup material
[mm]
COLOR
Color
[mm]
DD
Disk diameter (d)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
Y
[mm]
WEM31-d6
WEM31
Organ shape
Nitrile rubber
black
6.0
7.0
2.5
13.0
3.3
9
7
4.0
WEM31-d8
WEM31
Organ shape
Nitrile rubber
black
8.0
9.0
2.5
13.0
4.7
10
7
4.0
WEM31-d10
WEM31
Organ shape
Nitrile rubber
black
10.0
12.0
4.0
16.0
5.5
14
13
5.5
WEM31-d13
WEM31
Organ shape
Nitrile rubber
black
13.0
15.0
4.0
18.5
8.7
19
13
7.5
WEM31-d16
WEM31
Organ shape
Nitrile rubber
black
16.0
18.0
4.0
20.0
9.9
21
13
8.5
WEM31-d20
WEM31
Organ shape
Nitrile rubber
black
20.0
22.0
4.0
23.5
12.4
25
15
10.5
WEM31-d25
WEM31
Organ shape
Nitrile rubber
black
25.0
27.0
4.0
24.0
15.6
28
15
10.5
WEM31-d32
WEM31
Organ shape
Nitrile rubber
black
32.0
34.0
4.0
29.0
18.9
37
15
14.0
WEM31-d40
WEM31
Organ shape
Nitrile rubber
black
40.0
43.0
7.0
34.0
24.4
48
18
16.0
WEM31-d50
WEM31
Organ shape
Nitrile rubber
black
50.0
53.0
7.0
38.0
32.4
57
18
19.0
WEM32-d6
WEM32
Organ shape
Nitrile rubber
white
6.0
7.0
2.5
13.0
3.3
9
7
4.0
WEM32-d8
WEM32
Organ shape
Nitrile rubber
white
8.0
9.0
2.5
13.0
4.7
10
7
4.0
WEM32-d10
WEM32
Organ shape
Nitrile rubber
white
10.0
12.0
4.0
16.0
5.5
14
13
5.5
WEM32-d13
WEM32
Organ shape
Nitrile rubber
white
13.0
15.0
4.0
18.5
8.7
19
13
7.5
WEM32-d16
WEM32
Organ shape
Nitrile rubber
white
16.0
18.0
4.0
20.0
9.9
21
13
8.5
WEM32-d20
WEM32
Organ shape
Nitrile rubber
white
20.0
22.0
4.0
23.5
12.4
25
15
10.5
WEM32-d25
WEM32
Organ shape
Nitrile rubber
white
25.0
27.0
4.0
24.0
15.6
28
15
10.5
WEM32-d32
WEM32
Organ shape
Nitrile rubber
white
32.0
34.0
4.0
29.0
18.9
37
15
14.0
WEM32-d40
WEM32
Organ shape
Nitrile rubber
white
40.0
43.0
7.0
34.0
24.4
48
18
16.0
WEM32-d50
WEM32
Organ shape
Nitrile rubber
white
50.0
53.0
7.0
38.0
32.4
57
18
19.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청