J-WEP02 - Precision type · vacuum generator · tube type · separate exhaust
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D6-Vacuum generator / vacuum pressure switch
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d6/j-wep02.prj},{NB=J-WEP02-D6-P6-0.5},{CODE=J-WEP02},{TYPE=X},{MAT=PBT},{D=6},{P=6},{NOD=0.5},{B=51.2},{C1=11.7},{C2=11.7},{UIV=90},{INF=7.0},{COF=11.5},{WEI=17.5},{FIU=XX},{USP=0.15~0.7},{RSP=0.5},{TEM=0~60},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
NOD
Nozzle diameter
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
UIV
Ultimate vacuum
[kPa]
INF
Intake flow rate (1/min(ANR))
ⁿ/ₐ
COF
Consumption flow rate (1/min(ANR))
ⁿ/ₐ
WEI
weight
[g]
FIU
Using fluid
ⁿ/ₐ
USP
use pressure
[Pa]
RSP
Rated supply pressure
[Pa]
TEM
Operating temperature
[°C]
J-WEP02-D4-P4-0.5
J-WEP02
Tube type / quick joint t...
PBT
4
4
0.5
49.3
10.9
10.9
90
7.0
11.5
18.5
Filtered compressed air
0.15~0.7
0.5
0~60
J-WEP02-D4-P6-0.5
J-WEP02
Tube type / quick joint t...
PBT
4
6
0.5
50.4
10.9
11.7
90
7.0
11.5
18.5
Filtered compressed air
0.15~0.7
0.5
0~60
J-WEP02-D6-P4-0.5
J-WEP02
Tube type / quick joint t...
PBT
6
4
0.5
50.1
11.7
10.9
90
7.0
11.5
18.0
Filtered compressed air
0.15~0.7
0.5
0~60
J-WEP02-D6-P6-0.5
J-WEP02
Tube type / quick joint t...
PBT
6
6
0.5
51.2
11.7
11.7
90
7.0
11.5
17.5
Filtered compressed air
0.15~0.7
0.5
0~60
J-WEP02-D4-P4-0.7
J-WEP02
Tube type / quick joint t...
PBT
4
4
0.7
56.1
10.9
10.9
92
12.5
23.0
20.0
Filtered compressed air
0.15~0.7
0.5
0~60
J-WEP02-D4-P6-0.7
J-WEP02
Tube type / quick joint t...
PBT
4
6
0.7
56.9
10.9
11.7
92
12.5
23.0
19.5
Filtered compressed air
0.15~0.7
0.5
0~60
J-WEP02-D6-P4-0.7
J-WEP02
Tube type / quick joint t...
PBT
6
4
0.7
56.9
11.7
10.9
92
12.5
23.0
19.0
Filtered compressed air
0.15~0.7
0.5
0~60
J-WEP02-D6-P6-0.7
J-WEP02
Tube type / quick joint t...
PBT
6
6
0.7
57.7
11.7
11.7
92
12.5
23.0
18.5
Filtered compressed air
0.15~0.7
0.5
0~60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청