XUE61 - Sealing ring: VA type/ ED type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C5-seal
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c5/xue61.prj},{NB=XUE61-8},{CODE=XUE61},{TYPE=ED type},{MAT=Nitrile rubber},{HAR=HS90±5},{COL=black},{OTR=-20~100℃},{USE=Used in threaded ports and screw ends},{SPE=8.0},{LINK=website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
HAR
hardness
ⁿ/ₐ
COL
colour
ⁿ/ₐ
OTR
Operating temperature range
ⁿ/ₐ
USE
use
ⁿ/ₐ
DD1
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
HH
[mm]
ATD
Applicable thread
[M*P]
DD4
[mm]
DD3
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
XUE61-8
XUE61
ED type
Nitrile rubber
HS90±5
black
-20~100℃
Used in threaded ports an...
6.4
9.9
1.0
0.5
M8*1
6.3
10.0
0.8
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청