XUE21 - Sealing ring: VA type/ED type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C5-seal
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c5/xue21.prj},{NB=XUE21-003},{CODE=XUE21},{TYPE=VA type},{MAT=Nitrile rubber},{HAR=HS70±5},{COL=black},{OTR=-30~100℃},{OPR=Below 0.03MPa},{LSD=19m/s or less},{USE=Resistant to mineral oil, water, air and other shafts with rotary seals},{SPE=003},{LINK=website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
HAR
hardness
ⁿ/ₐ
COL
colour
ⁿ/ₐ
OTR
Operating temperature range
ⁿ/ₐ
OPR
Operating pressure range
ⁿ/ₐ
LSD
Line speed
ⁿ/ₐ
USE
use
ⁿ/ₐ
NSD
Nominal shaft diameter
[mm]
DD1W
d1(Shaft diameter)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
DD2
d2(max)
ⁿ/ₐ
DD3
d3(min)
ⁿ/ₐ
B1
Install broadband
ⁿ/ₐ
XUE21-003
XUE21
VA type
Nitrile rubber
HS70±5
Black
-30~100℃
Below 0.03MPa
19m/s or less
Resistant to mineral oil,...
3
2.7~3.5
2.5
1.5
2.1
3.0
DD1+1
DD1+4
2.5±0.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청