YWM J-YWM - Compression spring, L×(27~35)%
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/ywm_j-ywm.prj},{NB=YWM-D3-L5},{CODE=YWM},{TYPE=Outer diameter standard type Standard type},{GBMAT=piano wire},{MAT=SWP},{SUR=Black Coating},{D=3},{L=5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
GBMAT
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DI
Allowable displacement
ⁿ/ₐ
CO
Spring Constant Tolerance
ⁿ/ₐ
DD
d wire diameter
[mm]
SL1
Compression length
ⁿ/ₐ
F
F max
ⁿ/ₐ
N
Allowable load Nmax
ⁿ/ₐ
THCS
Spring constant NN/mm
ⁿ/ₐ
YWM-D3-L5
YWM
Outer diameter standard t...
piano wire
SWP
Black
L×(27~35)%
±10%
0.35
2.5
1.80
3.4
1.89
J-YWM-D3-L5
J-YWM
Outer diameter reference ...
piano wire
SWP
-
L×(27~35)%
±10%
0.35
2.5
1.80
3.4
1.89
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청