YSWU - Rectangular spring · over compression spring (light blue)
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yswu.prj},{NB=YSWU-D17-L20},{CODE=YSWU},{TYPE=chaoyasuoliang},{MAT=SWOSC-V},{CO=L-60%},{D=17.0},{L=20},{DD=10.5},{LPOOL=20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,110,120,125,150,175 },{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CO
Maximum compression
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
the inside diameter of
[mm]
N
N/mm
ⁿ/ₐ
AA
Compression length
ⁿ/ₐ
F
Fmm compression F=(L*60%)
ⁿ/ₐ
N1
Load N F=(L*60%)
ⁿ/ₐ
YSWU-D10.5-L15
YSWU
Super compression
SWOSC-V
L-60%
10.5
6.0
7.63
4.5
9.0
68.6
YSWU-D12.5-L15
YSWU
Super compression
SWOSC-V
L-60%
12.5
7.0
8.72
4.5
9.0
78.4
YSWU-D14.5-L15
YSWU
Super compression
SWOSC-V
L-60%
14.5
8.5
10.90
4.5
9.0
98.1
YSWU-D17-L20
YSWU
Super compression
SWOSC-V
L-60%
17.0
10.5
12.26
6.0
12.0
147
YSWU-D21-L25
YSWU
Super compression
SWOSC-V
L-60%
21.0
13.5
15.04
7.5
15.0
225.6
YSWU-D26-L30
YSWU
Super compression
SWOSC-V
L-60%
26.0
16.5
16.37
9.0
18.0
294.2
YSWU-D31-L35
YSWU
Super compression
SWOSC-V
L-60%
31.0
21.0
17.75
10.5
21.0
372.7
YSWU-D37-L40
YSWU
Super compression
SWOSC-V
L-60%
37.0
26.0
19.20
12.0
24.0
460.9
YSWU-D43-L50
YSWU
Super compression
SWOSC-V
L-60%
43.0
31.0
19.61
15.0
30.0
588.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청