YSWM J-YSWM - Rectangular spring,Medium load spring,red
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yswm_j-yswm.prj},{NB=YSWM-D6-L15},{CODE=YSWM},{TYPE=Medium load type,Economical},{MAT=SWOSC-V},{MAXI=LxThirty-two percent},{D=6},{DPOOL=6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,27,30,35,40,50,60,70},{L=15},{LINK=WEBxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
MAXI
Maximum compression
ⁿ/ₐ
LTOL
L tolerance
[mm]
DD
d
[mm]
FIX
Spring constant N/mm
ⁿ/ₐ
AA
a Compression length
[mm]
CP1
300,000 times F=Lx32percent
[mm]
N1
Load N 30 Ten thousand times F=Lx32percent
[N]
CP2
500,000 times F=Lx28.8percent
[mm]
N2
Load N 50 Ten thousand times F=Lx28.8percent
[N]
CP3
1 million times F=Lx25.6percent
[mm]
N3
Load N 100 Ten thousand times F=Lx25.6percent
[N]
YSWM-D6-L15
YSWM
Medium load type,Economic...
SWOSC-V
LxThirty-two percent
-0.5/+0.5
3.0
20.30
9.90
4.7
99.0
4.2
89.0
3.7
80.0
J-YSWM-D8-L10
J-YSWM
Medium load type,Precisio...
SWOSC-V
LxThirty-two percent
-0.5/+0.5
4.0
42.57
6.30
3.2
137.0
2.9
123.0
2.6
108.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청