TBP01 03 - Retaining ring ??¨¨ C type (for shaft) ??¨¨ Spring steel / stainless steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tbp01_03.prj},{NB=TBP01-3},{CODE=TBP01},{TYPE=C Shaft with},{MAT1=Spring steel},{MAT2=Spring steel},{HRC=42-51HRC},{APP=JIS B 2804-2001},{SPE=3},{SPEPOOL=3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,29,30,32,34,35,36,38,40,42,45,47,48,50,52,55,56,58,60,65,68,70,80,105},{LINK=WebXXX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
international material
ⁿ/ₐ
MAT2
Equivalent material
ⁿ/ₐ
HRC
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
APP
Applicable standards
ⁿ/ₐ
DD3
d3
[mm]
DGC
D3 tolerance
ⁿ/ₐ
TT
t
[mm]
TGC
t tolerance
ⁿ/ₐ
BB
b about
ⁿ/ₐ
AA
a
ⁿ/ₐ
DD0
D0 (minimum)
[mm]
DD4
d4
[mm]
DD1
D1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD2GC
d2 The minimum
[mm]
MM
m
[mm]
MMGC
m The minimum
[mm]
NN
n
[min]
TBP01-3
TBP01
Type C (for shaft)
Spring steel
Spring steel
42-51HRC
Darken
JIS B 2804-2001
2.7
+0.04/-0.15
0.25
+0.025/-0.025
0.5
1.7
0.7
7.0
3
2.85
0/-0.04
0.35
+0.1/3
0.3
TBP02-4
TBP02
Type C (for shaft)
3Cr13
SUS420J2
34-42HRC
---
JIS B 2804-2001
3.7
+0.04/-0.15
0.40
+0.03/-0.03
0.9
2.2
0.8
9.0
4
3.80
0/-0.04
0.50
+0.1/3
0.3
TBP03-5
TBP03
Type C (for shaft)
0Cr18Ni9
SUS304
34-42HRC
---
JIS B 2804-2001
4.7
+0.04/-0.15
0.60
+0.04/-0.04
1.1
2.4
0.8
10.5
5
4.80
0/-0.04
0.70
+0.1/3
0.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청