TBC71 72 - Flat head pressure riveting screw
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tbc71_72.prj},{NB=TBC71-M2.5-L6},{CODE=TBC71},{TYPE=Flat head pressure riveting screw},{MAT=1018},{SUR=Galvanized},{M=2.5},{L=6},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
K
K(max)
[mm]
BCHD
Plate thickness (min)
[mm]
KCC
Mounting hole size (+0.08)
[mm]
ZDK
Product maximum hole
[mm]
ZXJL
Minimum distance between hole center and mounting plate edge
[mm]
TBC71-M2.5-L6
TBC71
Flat head pressure riveti...
1018
Galvanized
4.1
1.95
1.0
2.5
3.1
5.4
TBC72-M2.5-L6
TBC72
Flat head pressure riveti...
SUS304
-
4.1
1.95
1.0
2.5
3.1
5.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청