TAF53 - LUODING
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/taf53.prj},{NB=TAF53-M4-L4},{CODE=TAF53},{TYPE=Super short head shape, full teeth},{MAT1=35CrMo},{MAT=SCM435},{HRD=32-39HRC},{SUR=Nickel Plating},{STRENGTH=10.9},{M=4.0},{L=4},{P=0.70},{D=8},{K=1.50},{S=2.0},{HH=2.5},{V=1.6},{LPOOL=4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,25,30},{COLOR=0.86,0.90,0.94,0.00},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT
Equivalent material
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation
ⁿ/ₐ
STRENGTH
strength grade
ⁿ/ₐ
M
[mm]
P
P thread pitch
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
HH
h(max)
[mm]
V
[mm]
TAF53-M2-L3
TAF53
Super short head shape, f...
35CrMo
SCM435
32-39HRC
Nickel Plating
10.9
2.0
0.40
4
1.10
1.3
1.2
1.2
TAF53-M2.5-L3
TAF53
Super short head shape, f...
35CrMo
SCM435
32-39HRC
Nickel Plating
10.9
2.5
0.45
5
1.30
1.3
1.5
1.5
TAF53-M3-L3
TAF53
Super short head shape, f...
35CrMo
SCM435
32-39HRC
Nickel Plating
10.9
3.0
0.50
6
1.30
1.5
2.0
1.6
TAF53-M4-L4
TAF53
Super short head shape, f...
35CrMo
SCM435
32-39HRC
Nickel Plating
10.9
4.0
0.70
8
1.50
2.0
2.5
1.6
TAF53-M5-L5
TAF53
Super short head shape, f...
35CrMo
SCM435
32-39HRC
Nickel Plating
10.9
5.0
0.80
9
1.50
3.0
3.0
1.6
TAF53-M6-L6
TAF53
Super short head shape, f...
35CrMo
SCM435
32-39HRC
Nickel Plating
10.9
6.0
1.00
10
1.50
3.0
4.0
2.0
TAF53-M8-L8
TAF53
Super short head shape, f...
35CrMo
SCM435
32-39HRC
Nickel Plating
10.9
8.0
1.25
13
1.50
4.0
5.0
2.5
TAF53-M10-L8
TAF53
Super short head shape, f...
35CrMo
SCM435
32-39HRC
Nickel Plating
10.9
10.0
1.50
16
1.50
5.0
5.0
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청