TAC12 22 - Hexagon socket head cap screws Standard/Economic Full/Half Thread
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tac12_22.prj},{NB=TAC12-M2-L4},{CODE=TAC12},{TYPE=Economical type, full tooth/half tooth},{LW=coarse teeth},{MAT1=ML40Cr},{MAT2=ML40Cr},{SUR=Nickel plated},{DJ=12.9},{M=2.0},{L=4},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
LW
thread
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
equivalent material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
DJ
power level
ⁿ/ₐ
V
[mm]
P
pitch
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
TAC12-M2-L4
TAC12
Economical type, full too...
coarse teeth
ML40Cr
ML40Cr
Nickel plated
12.9
whole tooth
0.40
3.8
2.0
1.5
TAC22-M3-L30
TAC22
Standard type, full tooth
coarse teeth
ML40Cr
ML40Cr
Nickel plated
12.9
whole tooth
0.50
5.5
3.0
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청