TAC02 03 - Socket head cap screws/Standard type/Full teeth/Half tooth
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tac02_03.prj},{NB=TAC02-M2-L4},{CODE=TAC02},{TYPE=Standard type/Full teeth/Half tooth},{LW=Coarse teeth},{CZ=ML40Cr},{BMCL=Nickel plated},{QDDJ=12.9},{M=2.0},{MPOOL=2,2.5,3,4,5,6,8,10},{L=4},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
LW
Thread
ⁿ/ₐ
CZ
Material
ⁿ/ₐ
BMCL
Surface treatment
ⁿ/ₐ
QDDJ
Emphasis level
ⁿ/ₐ
V
[mm]
P
P Pitch
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
TAC02-M2-L4
TAC02
Standard type/Full teeth/...
Coarse teeth
ML40Cr
Nickel plated
12.9
Full teeth
0.40
3.8
2.0
1.5
TAC03-M2-L4
TAC03
Standard type/Full teeth/...
Coarse teeth
ML40Cr
Dacromet
12.9
Full teeth
0.40
3.8
2.0
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청