PAC51 56 - Stop pin, thread type, fixed size
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/pac51_56.prj},{NB=PAC51-B5.5},{CODE=PAC51},{TYPE=Threaded Type Dimension Fixed Type},{MAT=SCM435},{HRD=44-48HRC},{SUR=Electroless Nickel Plating},{B=5.5},{BPOOL='5.5','5.5B','7','8','10','10A','13','13A','13B','14','14A','14B','17','17A','17B','19','19A','19B'},{TTOL=+0.01/0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
T
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
PAC51-B5.5
PAC51
Thread type fixed type
SCM435
44-48HRC
Electroless nickel platin...
3
3
5
PAC56-B5.5
PAC56
Thread type fixed type
SUS440C
48-53HRC
-
3
3
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청