YNJ31 45 - Pillar pin ??¨¨ front end stop screw type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ynj31_45.prj},{NB=YNJ35-D30-L65-P16-B5},{CODE=YNJ35},{TYPE=A-B},{MAT=SUS304},{HRD=-},{SUR=-},{D=30},{DTOL=+0.1/-0.1},{L=65},{LPOOL=[65.00:85.00/0.01]},{LTOL=+0.05/0},{P=16},{PPOOL=[16,20]},{B=5},{BPOOL=[5.0:23.0/0.5]},{DD=20},{F=6},{M=20},{W=24},{A=28},{M1=16},{P1=2},{N=4},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
A
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
YNJ31-D12-L30-P6-B4
YNJ31
Front stop screw type / f...
S45C
-
Black
12
8
4
8
10
10
10
5
3
YNJ31-D15-L40-P8-B5
YNJ31
Front stop screw type / f...
S45C
-
Black
15
10
5
10
13
10
15
8
4
YNJ31-D20-L45-P10-B5
YNJ31
Front stop screw type / f...
S45C
-
Black
20
12
5
12
17
10
20
8
4
YNJ31-D25-L50-P12-B5
YNJ31
Front stop screw type / f...
S45C
-
Black
25
16
5
16
20
12
24
10
4
YNJ31-D30-L65-P16-B5
YNJ31
Front stop screw type / f...
S45C
-
Black
30
20
6
20
24
18
28
16
4
YNJ35-D12-L30-P6-B4
YNJ35
Front stop screw type / f...
SUS304
-
-
12
8
4
8
10
10
10
5
3
YNJ35-D15-L40-P8-B5
YNJ35
Front stop screw type / f...
SUS304
-
-
15
10
5
10
13
10
15
8
4
YNJ35-D20-L45-P10-B5
YNJ35
Front stop screw type / f...
SUS304
-
-
20
12
5
12
17
10
20
8
4
YNJ35-D25-L50-P12-B5
YNJ35
Front stop screw type / f...
SUS304
-
-
25
16
5
16
20
12
24
10
4
YNJ35-D30-L65-P16-B5
YNJ35
Front stop screw type / f...
SUS304
-
-
30
20
6
20
24
18
28
16
4
YNJ41-D12-L20-P6-B4
YNJ41
Front stop screw type / m...
S45C
-
Black
12
8
4
8
10
10
10
5
3
YNJ41-D15-L20-P8-B5
YNJ41
Front stop screw type / m...
S45C
-
Black
15
10
5
10
13
10
15
8
4
YNJ41-D20-L25-P10-B5
YNJ41
Front stop screw type / m...
S45C
-
Black
20
12
5
12
17
10
20
8
4
YNJ41-D25-L30-P12-B5
YNJ41
Front stop screw type / m...
S45C
-
Black
25
16
5
16
20
12
24
10
4
YNJ41-D30-L35-P16-B5
YNJ41
Front stop screw type / m...
S45C
-
Black
30
20
6
20
24
18
28
16
4
YNJ45-D12-L20-P6-B4
YNJ45
Front stop screw type / m...
SUS304
-
-
12
8
4
8
10
10
10
5
3
YNJ45-D15-L20-P8-B5
YNJ45
Front stop screw type / m...
SUS304
-
-
15
10
5
10
13
10
15
8
4
YNJ45-D20-L25-P10-B5
YNJ45
Front stop screw type / m...
SUS304
-
-
20
12
5
12
17
10
20
8
4
YNJ45-D25-L30-P12-B5
YNJ45
Front stop screw type / m...
SUS304
-
-
25
16
5
16
20
12
24
10
4
YNJ45-D30-L35-P16-B5
YNJ45
Front stop screw type / m...
SUS304
-
-
30
20
6
20
24
18
28
16
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청