YLU01 22 - One-piece clamp positioning pin holder ??¨¨ female thread type / male thread type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ylu01_22.prj},{NB=YLU02-B-D30-P16-B5-L60-A30-E1-M10},{CODE=YLU02},{TYPE=A},{MAT=S45C},{HRD=Quenching hardness38-43HRC},{FR=B},{FRPOOL='B','R'},{D=30},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=16},{PPOOL=[16.0:24.0/0.1]},{PTOL=0/-0.05},{B=5},{BPOOL=[5:35/1]},{L=60},{LPOOL=[60:160/1]},{LTOL=+0.15/-0.15},{A=30},{APOOL=[30,60,90,120]},{E=1},{EPOOL1=[1:10/1]},{EPOOL2=[1:$EPOOL4./1]},{M=10},{MPOOL=[10,14,18]},{R=4},{ZZTC=N/A},{ZZTCPOOL='N/A','N/A','TC','TC'},{TC=0},{TCPOOL=[10:$TCPOOL1./1]},{X=5},{XPOOL=[5:15/1]},{ZZNC=N/A},{ZZNCPOOL='N/A','N/A','NC','NC'},{NC=0},{NCPOOL=[20-25/1]},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
D
g6
[mm]
DTOL
D tolerance
[mm]
R
[mm]
YLU01-B-D12-P6-B5-L60-A30...
YLU01
Internal thread type
S45C
-
12
-0.006/-0.017
3
YLU01-B-D16-P6-B5-L60-A30...
YLU01
Internal thread type
S45C
-
16
-0.006/-0.017
3
YLU01-B-D20-P6-B5-L60-A30...
YLU01
Internal thread type
S45C
-
20
-0.007/-0.020
3
YLU01-B-D25-P16-B5-L60-A3...
YLU01
Internal thread type
S45C
-
25
-0.007/-0.020
4
YLU01-B-D30-P16-B5-L60-A3...
YLU01
Internal thread type
S45C
-
30
-0.007/-0.020
4
YLU02-B-D12-P6-B5-L60-A30...
YLU02
Internal thread type
S45C
Quenching hardness 38 ~ 4...
12
-0.006/-0.017
3
YLU02-B-D16-P6-B5-L60-A30...
YLU02
Internal thread type
S45C
Quenching hardness 38 ~ 4...
16
-0.006/-0.017
3
YLU02-B-D20-P6-B5-L60-A30...
YLU02
Internal thread type
S45C
Quenching hardness 38 ~ 4...
20
-0.007/-0.020
3
YLU02-B-D25-P16-B5-L60-A3...
YLU02
Internal thread type
S45C
Quenching hardness 38 ~ 4...
25
-0.007/-0.020
4
YLU02-B-D30-P16-B5-L60-A3...
YLU02
Internal thread type
S45C
Quenching hardness 38 ~ 4...
30
-0.007/-0.020
4
YLU21-B-D12-P6-B5-L60-A30...
YLU21
External thread type
S45C
-
12
-0.006/-0.017
3
YLU21-B-D16-P6-B5-L60-A30...
YLU21
External thread type
S45C
-
16
-0.006/-0.017
3
YLU21-B-D20-P6-B5-L60-A30...
YLU21
External thread type
S45C
-
20
-0.007/-0.020
3
YLU21-B-D25-P16-B5-L60-A3...
YLU21
External thread type
S45C
-
25
-0.007/-0.020
4
YLU21-B-D30-P16-B5-L60-A3...
YLU21
External thread type
S45C
-
30
-0.007/-0.020
4
YLU22-B-D12-P6-B5-L60-A30...
YLU22
External thread type
S45C
Quenching hardness 38 ~ 4...
12
-0.006/-0.017
3
YLU22-B-D16-P6-B5-L60-A30...
YLU22
External thread type
S45C
Quenching hardness 38 ~ 4...
16
-0.006/-0.017
3
YLU22-B-D20-P6-B5-L60-A30...
YLU22
External thread type
S45C
Quenching hardness 38 ~ 4...
20
-0.007/-0.020
3
YLU22-B-D25-P16-B5-L60-A3...
YLU22
External thread type
S45C
Quenching hardness 38 ~ 4...
25
-0.007/-0.020
4
YLU22-B-D30-P16-B5-L60-A3...
YLU22
External thread type
S45C
Quenching hardness 38 ~ 4...
30
-0.007/-0.020
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청