YFF41 71 - Large head spherical positioning pin ??¨¨ Female thread type ??¨¨ P size specification
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yff41_71.prj},{NB=YFF51-D5-P5.5-L5-B1.5},{CODE=YFF51},{TYPE=Circular shape},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HRD=Quenching hardness 48~53HRC},{SUR=polishing},{D=5},{P=5.5},{L=5},{B=1.5},{BTOL=+0.5/0},{ZZRC=N/A},{ZZHC=N/A},{HC=0.0},{ZZTA=N/A},{LINK=Webxxx},{AA=0.800},{DD=0.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Equivalent Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
YFF41-D5-P5.5-L5-B1.5
YFF41
Circular shape
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
---
-0.004/-0.012
2.2
M2
3
YFF42-D5-P5.5-L5-B1.5
YFF42
Circular shape
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
Hard chrome plating+polis...
-0.004/-0.012
2.2
M2
3
YFF46-D5-P5.5-L5-B1.5
YFF46
Circular shape
0Cr18Ni9
SUS304
---
---
-0.004/-0.012
2.2
M2
3
YFF47-D5-P5.5-L5-B1.5
YFF47
Circular shape
0Cr18Ni9
SUS304
Plating hardness 850HV~
Hard chromium plating wit...
-0.004/-0.012
2.2
M2
3
YFF51-D5-P5.5-L5-B1.5
YFF51
Circular shape
9Cr18Mo
SUS440C
Quenching hardness 48~53H...
polishing
-0.004/-0.012
2.2
M2
3
YFF61-D5-P5.5-L9-B1.5
YFF61
Polyhedral type
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
---
-0.004/-0.012
2.2
M2
3
YFF62-D5-P5.5-L9-B1.5
YFF62
Polyhedral type
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
Hard chrome plating+polis...
-0.004/-0.012
2.2
M2
3
YFF66-D5-P5.5-L9-B1.5
YFF66
Polyhedral type
0Cr18Ni9
SUS304
---
---
-0.004/-0.012
2.2
M2
3
YFF67-D5-P5.5-L9-B1.5
YFF67
Polyhedral type
0Cr18Ni9
SUS304
Plating hardness 850HV~
Hard chromium plating wit...
-0.004/-0.012
2.2
M2
3
YFF71-D5-P5.5-L9-B1.5
YFF71
Polyhedral type
9Cr18Mo
SUS440C
Quenching hardness 48~53H...
polishing
-0.004/-0.012
2.2
M2
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청