MJR01 26 - Step screw for fulcrum ??¨¨Slotted groove / Hexagon socket type / Head cutting type / Hexagon head type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mjr01_26.prj},{NB=MJR14-D4-L5-A6-E2-F3},{CODE=MJR14},{TYPE=BX},{D0TOL=-0.01/-0.05},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT=SUS304},{HRD=-},{SUR=-},{D=4},{DPOOL=4,5,6,8,10,12,13,15},{L=5},{LPOOL=[5:22/0.1]},{A=6},{E=2.0},{F=3},{ZZPB=N/A},{ZZPBPOOL='N/A','N/A','PB','PB'},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
D0TOL
D Outer diameter tolerance
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT
Material quite
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
LTOL
L tolerance
ⁿ/ₐ
MXP
ⁿ/ₐ
V
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
C
[mm]
GG
g
[mm]
FF
f
[mm]
MJR01-D4-L1-A6-E2-F3
MJR01
Slotted type
-0.01/-0.08
45
S45C
-
Black
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
0.8
0.0
1.0
0.0
0.5
1.0
1.9
MJR02-D4-L1-A6-E2-F3
MJR02
Slotted type
-0.01/-0.08
45
S45C
40-45HRC
Black
-0.01/-0.05
+0.2/0
2.6X0.45
0.8
0.8
0.0
1.0
0.0
0.5
1.0
1.9
MJR04-D4-L1-A6-E2-F3
MJR04
Slotted type
-0.01/-0.08
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
0.8
0.0
1.0
0.0
0.5
1.0
1.9
MJR03-D4-L1-A6-E2-F3
MJR03
Slotted type
g6
45
S45C
-
Black
-0.004/-0.012
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
0.8
0.0
1.0
0.0
0.5
1.0
1.9
MJR05-D4-L1-A6-E2-F3
MJR05
Slotted type
g6
45
S45C
40-45HRC
Black
-0.004/-0.012
+0.2/0
2.6X0.45
0.8
0.8
0.0
1.0
0.0
0.5
1.0
1.9
MJR06-D4-L1-A6-E2-F3
MJR06
Slotted type
g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.004/-0.012
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
0.8
0.0
1.0
0.0
0.5
1.0
1.9
MJR12-D4-L5-A6-E2-F3
MJR12
Hexagon socket type
-0.01/-0.08
45
S45C
-
Black
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
0.0
2.0
0.0
2.0
0.5
1.0
1.9
MJR11-D4-L5-A6-E2-F3
MJR11
Hexagon socket type
-0.01/-0.08
45
S45C
40-45HRC
Black
-0.01/-0.05
+0.2/0
2.6X0.45
0.8
0.0
2.0
0.0
2.0
0.5
1.0
1.9
MJR14-D4-L5-A6-E2-F3
MJR14
Hexagon socket type
-0.01/-0.08
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
0.0
2.0
0.0
2.0
0.5
1.0
1.9
MJR15-D4-L5-A6-E2-F3
MJR15
Hexagon socket type
g6
45
S45C
-
Black
-0.004/-0.012
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
0.0
2.0
0.0
2.0
0.5
1.0
1.9
MJR13-D4-L5-A6-E2-F3
MJR13
Hexagon socket type
g6
45
S45C
40-45HRC
Black
-0.004/-0.012
+0.2/0
2.6X0.45
0.8
0.0
2.0
0.0
2.0
0.5
1.0
1.9
MJR16-D4-L5-A6-E2-F3
MJR16
Hexagon socket type
g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.004/-0.012
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
0.0
2.0
0.0
2.0
0.5
1.0
1.9
MJR21-D4-L1-A6-E2-F3
MJR21
Head cutting type
-0.01/-0.08
45
S45C
-
Black
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
1.0
1.9
MJR22-D4-L1-A6-E2-F3
MJR22
Head cutting type
-0.01/-0.08
45
S45C
40-45HRC
Black
-0.01/-0.05
+0.2/0
2.6X0.45
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
1.0
1.9
MJR24-D4-L1-A6-E2-F3
MJR24
Head cutting type
-0.01/-0.08
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
1.0
1.9
MJR23-D4-L1-A6-E2-F3
MJR23
Head cutting type
g6
45
S45C
-
Black
-0.004/-0.012
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
1.0
1.9
MJR25-D4-L1-A6-E2-F3
MJR25
Head cutting type
g6
45
S45C
40-45HRC
Black
-0.004/-0.012
+0.2/0
2.6X0.45
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
1.0
1.9
MJR26-D4-L1-A6-E2-F3
MJR26
Head cutting type
g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.004/-0.012
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
1.0
1.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청