MGJ01 13 - Cantilever Pin With Retaining Ring Groove Flange
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mgj01_13.prj},{NB=MGJ06-6-Y12-F5},{CODE=MGJ06},{TYPE=A-B},{MAT=SUS304},{SUR=-},{SP=6},{Y=12},{F=5},{FTHE=+0.1/0},{VTHE=0/-0.2},{ZZYC=0},{ZZAD=0},{ZZME=0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTHE
D tolerance
ⁿ/ₐ
YTOL
Y tolerance
ⁿ/ₐ
FTHE
F tolerance
ⁿ/ₐ
V
[mm]
VTHE
V tolerance
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
DD
d
[mm]
DDTHE
d tolerance
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
MGJ01-6-Y12-F5
MGJ01
With retaining ring groov...
S45C
Black
6
-0.004/-0.012
+0.1/-0.1
+0.1/3
8
0/-0.2
26
10
M4
6.5
3.5
3.5
17
5.0
+0.075/3
0.70
2
0
0
MGJ02-6-Y12-F5
MGJ02
With retaining ring groov...
S45C
Electroless nickel platin...
6
-0.004/-0.012
+0.1/-0.1
+0.1/3
8
0/-0.2
26
10
M4
6.5
3.5
3.5
17
5.0
+0.075/3
0.70
2
0
0
MGJ06-6-Y12-F5
MGJ06
With retaining ring groov...
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
+0.1/-0.1
+0.1/3
8
0/-0.2
26
10
M4
6.5
3.5
3.5
17
5.0
+0.075/3
0.70
2
0
0
MGJ11-6-Y12-F5
MGJ11
With retaining ring groov...
S45C
Black
6
-0.004/-0.012
+0.1/-0.1
+0.1/3
8
0/-0.2
26
10
M4
6.5
3.5
3.5
0
5.0
+0.075/3
0.70
2
13
17
MGJ12-6-Y12-F5
MGJ12
With retaining ring groov...
S45C
Electroless nickel platin...
6
-0.004/-0.012
+0.1/-0.1
+0.1/3
8
0/-0.2
26
10
M4
6.5
3.5
3.5
0
5.0
+0.075/3
0.70
2
13
17
MGJ13-6-Y12-F5
MGJ13
With retaining ring groov...
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
+0.1/-0.1
+0.1/3
8
0/-0.2
26
10
M4
6.5
3.5
3.5
0
5.0
+0.075/3
0.70
2
13
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청