FBS01 26 - Polyurethane Retaining Ring Standard/Compact Open Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A3-Set Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a3/fbs01_26.prj},{NB=FBS06-D6},{CODE=FBS06},{TYPE=kaikouxing biaozhunxing},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{HCD=juanzhi xiaoshi70},{TH=A hex cylinder head screw Stainless steel},{D=6},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
National standard of materials
ⁿ/ₐ
MAT1
The materials are equivalent.
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HCD
Cushion
ⁿ/ₐ
TH
Type
ⁿ/ₐ
DGC
D tolerance
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H
[mm]
HGC
H tolerance
[mm]
M
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
C
[mm]
FBS01-D6
FBS01
Open/Standard
45
S45C
Black
Polyurethane (Shore A70) ...
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
10
12
2
20
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.0
6
4
6.5
0.5
FBS02-D6
FBS02
Open/Standard
45
S45C
Electroless nickel platin...
Polyurethane (Shore A70) ...
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
10
12
2
20
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.0
6
4
6.5
0.5
FBS06-D6
FBS06
Open/Standard
0Cr18Ni9
SUS304
-
Polyurethane (Shore A70) ...
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
10
12
2
20
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.0
6
4
6.5
0.5
FBS21-D8
FBS21
Open/Compact
45
S45C
Black
Polyurethane (Shore A70) ...
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
8
10
2
25
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.5
8
5
9.0
0.5
FBS22-D8
FBS22
Open/Compact
45
S45C
Electroless nickel platin...
Polyurethane (Shore A70) ...
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
8
10
2
25
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.5
8
5
9.0
0.5
FBS26-D8
FBS26
Open/Compact
0Cr18Ni9
SUS304
-
Polyurethane (Shore A70) ...
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
8
10
2
25
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.5
8
5
9.0
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청