피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FMA216-257 - Synchronous pulley T10 A-B
YDFA
Fa Factory Automation Parts
sync-wheel_sync-belt
Powered by
CAD모델 선택
{ydfa/fa_factory_automation_parts/sync-wheel_sync-belt/fma216-257.prj},{NB=FMA248-T10250-12-A-H-d8},{CODE=FMA248},{PLT=T10250},{BLT=25},{TOP=10.0},{PLM=S45C},{FLM=SPCC},{BM=无电解镀镍},{SHS=H},{NUT=12},{PUS=A},{DD=8},{A=27},{W=32},{L=47.0},{CJ=3.40},{C=25},{DJ=0.600},{T=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODEL
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
PLT
Pulley type
ⁿ/ₐ
BLT
Belt width
ⁿ/ₐ
TOP
[mm]
PLM
Pulley material
ⁿ/ₐ
FLM
Flange material
ⁿ/ₐ
BM
Surface treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
PD
[mm]
OD
[mm]
D
[mm]
CJ
Pitch of teeth
[mm]
C
Angle
[mm]
DJ
chamfer
[mm]
T
[mm]
FMA228-T10150-12-A-H-d8
FMA228-T10150-12-A-H-d8
FMA228
T10150
15
10.0
Aluminium alloy
Aluminium alloy
Natural anodizing
17
22
37.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA234-T10150-12-A-H-d8
FMA234-T10150-12-A-H-d8
FMA234
T10150
15
10.0
Aluminium alloy
Aluminium alloy
Hard anodizing
17
22
37.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA216-T10150-12-A-H-d8
FMA216-T10150-12-A-H-d8
FMA216
T10150
15
10.0
Aluminium alloy
Aluminium alloy
Black anodizing
17
22
37.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA222-T10150-12-A-H-d8
FMA222-T10150-12-A-H-d8
FMA222
T10150
15
10.0
Aluminium alloy
Aluminium alloy
No electrolytic nickel pl...
17
22
37.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA252-T10150-12-A-H-d8
FMA252-T10150-12-A-H-d8
FMA252
T10150
15
10.0
S45C
SPCC
There is no
17
22
37.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA240-T10150-12-A-H-d8
FMA240-T10150-12-A-H-d8
FMA240
T10150
15
10.0
S45C
SPCC
nigrescence
17
22
37.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA246-T10150-12-A-H-d8
FMA246-T10150-12-A-H-d8
FMA246
T10150
15
10.0
S45C
SPCC
No electrolytic nickel pl...
17
22
37.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA229-T10200-12-A-H-d8
FMA229-T10200-12-A-H-d8
FMA229
T10200
20
10.0
Aluminium alloy
Aluminium alloy
Natural anodizing
22
27
42.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA235-T10200-12-A-H-d8
FMA235-T10200-12-A-H-d8
FMA235
T10200
20
10.0
Aluminium alloy
Aluminium alloy
Hard anodizing
22
27
42.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA217-T10200-12-A-H-d8
FMA217-T10200-12-A-H-d8
FMA217
T10200
20
10.0
Aluminium alloy
Aluminium alloy
Black anodizing
22
27
42.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA223-T10200-12-A-H-d8
FMA223-T10200-12-A-H-d8
FMA223
T10200
20
10.0
Aluminium alloy
Aluminium alloy
No electrolytic nickel pl...
22
27
42.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA253-T10200-12-A-H-d8
FMA253-T10200-12-A-H-d8
FMA253
T10200
20
10.0
S45C
SPCC
There is no
22
27
42.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA241-T10200-12-A-H-d8
FMA241-T10200-12-A-H-d8
FMA241
T10200
20
10.0
S45C
SPCC
nigrescence
22
27
42.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA247-T10200-12-A-H-d8
FMA247-T10200-12-A-H-d8
FMA247
T10200
20
10.0
S45C
SPCC
No electrolytic nickel pl...
22
27
42.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA230-T10250-12-A-H-d8
FMA230-T10250-12-A-H-d8
FMA230
T10250
25
10.0
Aluminium alloy
Aluminium alloy
Natural anodizing
27
32
47.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA236-T10250-12-A-H-d8
FMA236-T10250-12-A-H-d8
FMA236
T10250
25
10.0
Aluminium alloy
Aluminium alloy
Hard anodizing
27
32
47.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA218-T10250-12-A-H-d8
FMA218-T10250-12-A-H-d8
FMA218
T10250
25
10.0
Aluminium alloy
Aluminium alloy
Black anodizing
27
32
47.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA224-T10250-12-A-H-d8
FMA224-T10250-12-A-H-d8
FMA224
T10250
25
10.0
Aluminium alloy
Aluminium alloy
No electrolytic nickel pl...
27
32
47.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA254-T10250-12-A-H-d8
FMA254-T10250-12-A-H-d8
FMA254
T10250
25
10.0
S45C
SPCC
There is no
27
32
47.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA242-T10250-12-A-H-d8
FMA242-T10250-12-A-H-d8
FMA242
T10250
25
10.0
S45C
SPCC
nigrescence
27
32
47.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA248-T10250-12-A-H-d8
FMA248-T10250-12-A-H-d8
FMA248
T10250
25
10.0
S45C
SPCC
No electrolytic nickel pl...
27
32
47.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA231-T10300-12-A-H-d8
FMA231-T10300-12-A-H-d8
FMA231
T10300
30
10.0
Aluminium alloy
Aluminium alloy
Natural anodizing
32
37
52.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA237-T10300-12-A-H-d8
FMA237-T10300-12-A-H-d8
FMA237
T10300
30
10.0
Aluminium alloy
Aluminium alloy
Hard anodizing
32
37
52.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA219-T10300-12-A-H-d8
FMA219-T10300-12-A-H-d8
FMA219
T10300
30
10.0
Aluminium alloy
Aluminium alloy
Black anodizing
32
37
52.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
FMA225-T10300-12-A-H-d8
FMA225-T10300-12-A-H-d8
FMA225
T10300
30
10.0
Aluminium alloy
Aluminium alloy
No electrolytic nickel pl...
32
37
52.0
38.197
36.347
0
3.40
25
0.600
1.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BS-S5M - Timing pulley (S5M)
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
BS-T10 - Timing pulley (T10)
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
BS-H - Timing pulley (H)
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
Timing belt pulleys with pilot bore T10 -47 - Metric pulleys ''T'' - DIN 77...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
TP_T10,TPK_T10,TPAB_T10,TPAN_T10,TPB_T10,TPN_T10 - Timing Pulleys - T10 Typ...
PRiCi FA
17.10.2023
TPH_T10,TPKH_T10,TPBH_T10,TPNH_T10 - Keyless Timing Pulleys - T10 Type Wit...
PRiCi FA
17.10.2023
C-TTPA__T10150, C-TTPA__10200, C-TTPA__10250, C-TTPA__10300, C-TTPA__10400,...
Misumi
29.05.2023
ZRR-T10-BR25-AL - T Pulleys, Pitch 10 mm Made from Aluminium, Timing Belt W...
MÄDLER
26.04.2024
Type 8M - HTD-Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
08.08.2023
LAT10 - Idler Pulley with Teeth-T10 Type
SAMLO
20.12.2021
C-TBG_L - Synchronization band-L type-Economic type
PRiCi FA
17.10.2023
FMA001-022 - Synchronous wheel MXL A B K
YDFA
18.06.2024
ZRR-TL-T10-BR16-ST - T-Pulley, Pitch10mm made from steel for taper bushes, ...
MÄDLER
10.04.2024
TTPA__T10150, TTPA__10200, TTPA__10250, TTPA__10300, TTPA__10400, TTPA__T10...
Misumi
17.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청