피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
XCD006 - Ultra heavy load type Rectangular spring
YDFA
Fa Factory Automation Parts
spring
Powered by
CAD모델 선택
{ydfa/fa_factory_automation_parts/spring/xcd006.prj},{NB=XCD006-D6-L15},{TYPE=Ultra heavy load type},{D=6.000},{D1=3.000},{L=15},{MATERIAL=SWOSC-V},{L2=15,20,25,30,35,40,50,55,60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
MODEL
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
D
Outer diameter
[mm]
D1
Inner diameter
[mm]
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
XCD006-D6-L15
XCD006-D6-L15
Ultra heavy load type
6.000
3.000
SWOSC-V
XCD006-D8-L10
XCD006-D8-L10
Ultra heavy load type
8.000
4.000
SWOSC-V
XCD006-D10-L10
XCD006-D10-L10
Ultra heavy load type
10.000
5.000
SWOSC-V
XCD006-D12-L15
XCD006-D12-L15
Ultra heavy load type
12.000
6.000
SWOSC-V
XCD006-D14-L20
XCD006-D14-L20
Ultra heavy load type
14.000
7.000
SWOSC-V
XCD006-D16-L15
XCD006-D16-L15
Ultra heavy load type
16.000
8.000
SWOSC-V
XCD006-D18-L20
XCD006-D18-L20
Ultra heavy load type
18.000
9.000
SWOSC-V
XCD006-D20-L25
XCD006-D20-L25
Ultra heavy load type
20.000
10.000
SWOSC-V
XCD006-D22-L20
XCD006-D22-L20
Ultra heavy load type
22.000
11.000
SWOSC-V
XCD006-D25-L25
XCD006-D25-L25
Ultra heavy load type
25.000
12.500
SWOSC-V
XCD006-D27-L25
XCD006-D27-L25
Ultra heavy load type
27.000
13.500
SWOSC-V
XCD006-D30-L25
XCD006-D30-L25
Ultra heavy load type
30.000
15.000
SWOSC-V
XCD006-D35-L40
XCD006-D35-L40
Ultra heavy load type
35.000
17.500
SWOSC-V
XCD006-D40-L40
XCD006-D40-L40
Ultra heavy load type
40.000
20.000
SWOSC-V
XCD006-D50-L50
XCD006-D50-L50
Ultra heavy load type
50.000
25.000
SWOSC-V
XCD006-D60-L60
XCD006-D60-L60
Ultra heavy load type
60.000
30.000
SWOSC-V
XCD006-D70-L70
XCD006-D70-L70
Ultra heavy load type
70.000
38.500
SWOSC-V
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청