카탈로그: Wolverine
생성됨: 21.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wolverine
SAB 1021M-1023M - Angle 500MM-900MM High
Wolverine
Metric Standard Fixture Components
Powered by
CAD모델 선택
{wolverine/metric/sab1021_1023_m.prj},{NB=STL-SAB-1021},{HEIGHT=500MM},{CN=SAB-1021},{DIMB=150.00},{M=STL-},{A=95.00},{B=70.00},{C=35.00},{D=60.000},{E=500.00},{D1=10.00},{D2=13.500},{G=100.00},{H=20.00},{Z=25.000},{Z1=20.000},{L1=10.000},{L2=38.000},{S=1},{L=40.000},{R=75.000},{O=63.500},{P1=105.000},{P2=295.000},{P3=0.000},{P4=0.000},{T=30.000},{S1=150.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
[mm]
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
DIMB
DIM B
[mm]
STL-SAB-1021
STL-SAB-1021
500MM
SAB-1021
150.00
STL-SAB-1022
STL-SAB-1022
700MM
SAB-1022
150.00
STL-SAB-1023
STL-SAB-1023
900MM
SAB-1023
170.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청