카탈로그: Wolverine
생성됨: 21.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wolverine
100M-101M-213M-223M-255M - Steel or Aluminum Hinge Drop Assembly
Wolverine
Metric Standard Fixture Components
Powered by
CAD모델 선택
{wolverine/metric/100m_101m_asmtab.prj},{NB=STL-101M},{CN=101M},{Z=101},{A=50.000},{B=120.000},{C=101.000},{A1=31.000},{B1=76.000},{C1=0.000},{C2=23.090},{C3=43.550},{A2=16.000},{B2=50.000},{D1=8.000},{D2=8.000},{E=0.000},{E1=15.000},{E2=0.000},{D4=9.530},{F=0.000},{L2=20.000},{L12=40.000},{L1=60.000},{L4=22.000},{H2=30.000},{R=19.050},{F1G=6.350},{F2G=19.050},{EG=5.250},{DMAX=5.000},{DMIN=4.124},{H4=18.740},{R1=12.700},{RL=10.500},{D3=12.700},{O=5.060},{M=STL-},{PPATH=100m_101m_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
STL-100M
STL-100M
100M
STL-101M
STL-101M
101M
STL-213M
STL-213M
213M
STL-223M
STL-223M
223M
STL-255M
STL-255M
255M
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청