R4M - Precision Racks - 1.5/0.25 Module - 20° Pressure Angle - Stainless Steel DIN 1.4005 - Quality Class DIN 7/AGMA 10
WMBerg
METRIC
Gears
Precision Racks
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/precision_racks/b138m.prj},{NB=R4M-15},{PN=R4M-15},{DES=STRAIGHT TOOTH RECT RACK GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B138},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4005},{QC=DIN 7/AGMA 10},{PA=20},{MOD=0.8},{A=248.8},{P=11.4},{W=12.2},{F=5.8},{C=80.0},{PSTOL=0.0100},{B=5.54},{DRILL=3.80},{D1=3.8000},{CP1=2.513}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
MOD
Module
ⁿ/ₐ
A
Overall Length
[mm]
P
Overall Height
[mm]
W
Pitch Height
[mm]
F
Face Width
[mm]
C
Distance
[mm]
R4M-5
R4M-5
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
1.5
249.8
10.7
12.2
5.8
80.0
R4M-9
R4M-9
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
1.25
247.4
10.9
12.2
5.8
80.0
R4M-11
R4M-11
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
1.0
248.2
11.2
12.2
5.8
80.0
R4M-15
R4M-15
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
0.8
248.8
11.4
12.2
5.8
80.0
R4M-17
R4M-17
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
0.6
224.3
11.6
12.2
5.8
70.0
R4M-19
R4M-19
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
0.5
224.7
11.7
12.2
5.8
70.0
R4M-21
R4M-21
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
0.4
174.7
11.8
12.2
5.8
55.5
R4M-23
R4M-23
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
0.3
124.4
8.7
9.0
4.2
35.0
R4M-25
R4M-25
STRAIGHT TOOTH RECT RACK ...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
DIN 7/AGMA 10
20
0.25
74.6
8.8
9.0
4.2
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청