M24P - Miter & Bevel Gears - 24 Pitch 3/8" Bore 9/32" Face AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel or 2024T4 Aluminum Anodized 20° Pressure Angle
WMBerg
INCH
Gears
Miter and Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/miter_and_bevel_gears/b136.prj},{NB=M24P-2},{PN=M24P-2},{DES=Pin Hub Bevel Gear},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B136},{PA=20},{DP=24},{PD=1.000},{PDG=2.000},{GR=1:2},{N=24},{N1=48},{A=1.500},{A1=1.000},{B=0.3748},{B1=0.3748},{MAT=303 Stainless Steel},{MATG=2024T4 Aluminum Anodized},{OD=1.1000},{OD1=2.0240},{DD=0.0371},{DD1=0.0659},{F=9/32},{HD=0.750},{SA=90},{HP=5/16},{PD1=2.0000},{F1=0.2813},{C2=0.3125},{C4=0.1875},{PSTOL=0.0010},{TYP=1.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[deg]
DP
Diametral Pitch
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
PDG
Pitch Diameter of Mating Gear
[인치]
GR
Gear Ratio
ⁿ/ₐ
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
N1
Mating Gear, Number of Teeth
ⁿ/ₐ
A
Mounting Distance
[인치]
A1
Mounting Distance of Mating Part
[인치]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MATG
Mating Gear
ⁿ/ₐ
F
Face Width
[인치]
HD
Hub Diameter
[인치]
M24P-1
M24P-1
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
20
24
1.000
1.000
1:1
24
24
1.000
1.000
303 Stainless Steel
2024T4 Aluminum Anodized
9/32
0.750
M24P-1S
M24P-1S
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
20
24
1.000
1.000
1:1
24
24
1.000
1.000
303 Stainless Steel
303 Stainless Steel
9/32
0.750
M24P-1A
M24P-1A
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
20
24
1.000
1.000
1:1
24
24
1.000
1.000
2024T4 Aluminum Anodized
2024T4 Aluminum Anodized
9/32
0.750
M24P-2
M24P-2
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
20
24
1.000
2.000
1:2
24
48
1.500
1.000
303 Stainless Steel
2024T4 Aluminum Anodized
9/32
0.750
M24P-3
M24P-3
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
20
24
1.000
3.000
1:3
24
72
2.000
1.000
303 Stainless Steel
2024T4 Aluminum Anodized
9/32
0.750
M24P-4
M24P-4
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
20
24
1.000
4.000
1:4
24
96
2.500
1.000
303 Stainless Steel
2024T4 Aluminum Anodized
9/32
0.750
M24P-1P
M24P-1P
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
20
24
1.000
1:1
24
24
1.000
1.000
303 Stainless Steel
9/32
0.750
M24P-1G
M24P-1G
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
20
24
1.000
1:1
24
24
1.000
1.000
2024T4 Aluminum Anodized
9/32
0.750
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청