FS - Flexible Shaft Couplings
WMBerg
INCH
Couplings and Clutches
Flexible Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/couplings_and_clutches/flexible_shaft_couplings/h34.prj},{NB=FS8259-12},{PN=FS8259-12},{DES=Flexible Shaft Coupling},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=H34},{A=1/4},{B=0.251},{C=0.500},{D=0.375},{E=0.906},{L=12.00},{MR=4.5},{T2=25.0},{T4=12.5},{T6=8.0},{T8=5.8},{T10=4.4},{T12=3.5},{A1=0.2500},{NDM1=0.1640}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
A
Shaft Diameter ØA
[인치]
B
Bore ØB (+.003/-.000)
[인치]
C
Hub Diameter
[인치]
D
Width
[인치]
E
Width
[인치]
L
Overall Length
[인치]
MR
MIN RAD
ⁿ/ₐ
T2
Max. Torque for Given: Length of Unsupported Core =2 IN
[IN-LB]
T4
Max. Torque for Given: Length of Unsupported Core =4 IN
[IN-LB]
T6
Max. Torque for Given: Length of Unsupported Core =6 IN
[IN-LB]
T8
Max. Torque for Given: Length of Unsupported Core =8 IN
[IN-LB]
T10
Max. Torque for Given: Length of Unsupported Core =10 IN
[IN-LB]
T12
Max. Torque for Given: Length of Unsupported Core =12 IN
[IN-LB]
FS8257-8
FS8257-8
Flexible Shaft Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
5/32
0.188
0.500
0.375
0.844
8.00
3.5
5.5
2.8
1.8
1.2
0.8
--
FS8257-12
FS8257-12
Flexible Shaft Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
5/32
0.251
0.500
0.375
0.844
12.00
3.5
5.5
2.8
1.8
1.2
0.8
--
FS8258-8
FS8258-8
Flexible Shaft Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
3/16
0.188
0.500
0.375
0.812
8.00
4.0
9.4
4.6
3.0
2.2
1.6
1.1
FS8258-12
FS8258-12
Flexible Shaft Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
3/16
0.251
0.500
0.375
0.812
12.00
4.0
9.4
4.6
3.0
2.2
1.6
1.1
FS8259-8
FS8259-8
Flexible Shaft Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
1/4
0.188
0.500
0.375
0.906
8.00
4.5
25.0
12.5
8.0
5.8
4.4
3.5
FS8259-12
FS8259-12
Flexible Shaft Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
1/4
0.251
0.500
0.375
0.906
12.00
4.5
25.0
12.5
8.0
5.8
4.4
3.5
FS8260-8
FS8260-8
Flexible Shaft Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
5/16
0.251
0.625
0.500
1.062
8.00
6.0
84.0
42.0
24.0
18.2
14.0
10.8
FS8260-12
FS8260-12
Flexible Shaft Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
5/16
0.313
0.625
0.500
1.062
12.00
6.0
84.0
42.0
24.0
18.2
14.0
10.8
FS8261-6
FS8261-6
Flexible Shaft Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
3/8
0.313
0.750
0.625
1.344
6.00
8.0
120.0
62.0
45.0
32.0
24.0
18.0
FS8261-12
FS8261-12
Flexible Shaft Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
3/8
0.376
0.750
0.625
1.344
12.00
8.0
120.0
62.0
45.0
32.0
24.0
18.0
FS8262-8
FS8262-8
Flexible Shaft Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
1/2
0.376
0.875
0.750
1.438
8.00
10.0
220.0
149.0
97.0
70.0
52.0
36.0
FS8262-12
FS8262-12
Flexible Shaft Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
1/2
0.501
0.875
0.750
1.438
12.00
10.0
220.0
149.0
97.0
70.0
52.0
36.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청