. - Megalu column, type C2 80x80mm
WITTE
OTHER WITTE SYSTEMS
MEGALU
Powered by
CAD모델 선택
{witte/other_witte_systems/megalu/megalu-c2_80.prj},{NB=362500},{IDNR=362500},{ARTICLE=WITTE-MEGALU-C2_80},{L=500.000},{G=2180.000},{B=80.000},{SYS=16.000},{D=8.400},{F=2.000},{B1=10.000},{B2=9.000},{BT=27.000},{GT=25.000},{CHEMSYMBOLS=ALZn5Mg3Cu},{MATERIAL=EN AW-7022},{SURFACE=C-0 natur eloxiert},{INFO=Witte Katalog}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
designation
ⁿ/ₐ
L
length
[mm]
G
weight
[g]
B1
Bohrung Fuss
[mm]
B2
drilling
[mm]
BT
Bohrungstiefe
[mm]
GT
length of thread
[mm]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
INFO
ⁿ/ₐ
362200
362200
WITTE-MEGALU-C2_80
200.000
880.000
10.000
9.000
27.000
25.000
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-0 natur eloxiert
Witte Katalog
362300
362300
WITTE-MEGALU-C2_80
300.000
1310.000
10.000
9.000
27.000
25.000
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-0 natur eloxiert
Witte Katalog
362400
362400
WITTE-MEGALU-C2_80
400.000
1750.000
10.000
9.000
27.000
25.000
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-0 natur eloxiert
Witte Katalog
362500
362500
WITTE-MEGALU-C2_80
500.000
2180.000
10.000
9.000
27.000
25.000
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-0 natur eloxiert
Witte Katalog
362600
362600
WITTE-MEGALU-C2_80
600.000
2630.000
10.000
9.000
27.000
25.000
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-0 natur eloxiert
Witte Katalog
362700
362700
WITTE-MEGALU-C2_80
700.000
3070.000
10.000
9.000
27.000
25.000
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-0 natur eloxiert
Witte Katalog
362800
362800
WITTE-MEGALU-C2_80
800.000
3500.000
10.000
9.000
27.000
25.000
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-0 natur eloxiert
Witte Katalog
362900
362900
WITTE-MEGALU-C2_80
900.000
3940.000
10.000
9.000
27.000
25.000
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-0 natur eloxiert
Witte Katalog
362000
362000
WITTE-MEGALU-C2_80
1000.000
4380.000
10.000
9.000
27.000
25.000
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-0 natur eloxiert
Witte Katalog
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DC... - Coil DC... series [U3]
Univer
30.06.2016
HZ.F/G... - F - Filter
Univer
30.06.2016
PHT1.2D - Hysteresis Brake
WMBerg
06.06.2023
SM34 - Stepper Motors, NEMA 34
WMBerg
06.06.2023
SIP-M - Isolation Pads
WMBerg
06.06.2023
. - 95342 Connection Set Megalu C3/64
WITTE
18.10.2021
. - Megalu adjustment C1
WITTE
10.07.2019
HZRM603 - Panel ring nut
Univer
30.06.2016
HZ.D... - FR+L
Univer
30.06.2016
AZ-0200 - G1/8 Grub screw
Univer
30.06.2016
RM - Compact cylinders- ISO-21287 Ø16-Ø63 mm
Univer
28.06.2016
HZ.L... - L - Lubricator
Univer
30.06.2016
. - Megalu column, type C2 64x64mm
WITTE
18.10.2021
SMAI-1-M - Multi-Axis Isolator
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청