ECO 3D CR SLIDE AF40 - CROSS ROLLER SLIDE
WITTE
ALUFIX ECO
ADJUSTING ELEMENTS
CROSS_ROLLER_SLIDE
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_eco/adjustment_elements/cross_roller_slide/82463-e_af40_cross_roller_slide.prj},{NB=82463-E},{IDNR=82463-E},{ARTICLE=WITTE-CROSS ROLLER SLIDE},{AF=40.000},{B=80.000},{C=110.000},{D=103.500},{E=115.000},{F=118.500},{G=M10},{H=21.000},{I=16.200},{CAPACITY=150kg},{HS=12.500},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlMg4,5Mn0,7},{MATERIAL=EN AW-5083},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
CAPACITY
[kg]
HS
ASM-Wert
[mm]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
82463-E
82463-E
WITTE-CROSS ROLLER SLIDE
40.000
80.000
110.000
103.500
115.000
118.500
M10
21.000
16.200
150kg
12.500
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
82463-E1
82463-E1
WITTE-CROSS ROLLER SLIDE
40.000
80.000
110.000
103.500
115.000
118.500
M10
21.000
16.200
150kg
12.500
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
82463-E2
82463-E2
WITTE-CROSS ROLLER SLIDE
40.000
80.000
110.000
103.500
115.000
118.500
M10
21.000
16.200
150kg
12.500
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
E-0 eco marineblau
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청