BDWST - BOLT DISK WITH STUD
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CONNECTORS
Bolt connections
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/connectors/bolt_connections/bolt_disk_w_stud_171.prj},{NB=23239},{IDNR=23239},{ARTICLE=WITTE-BOLT DISK WITH STUD},{AF=25.000},{M=24.000},{DS=2.000},{D=12.500},{LB=16.000},{L=23.855},{WEIGHT=0.012},{INFO=Witte Katalog},{D1=6.700},{D2=6.500},{D3=4.000},{D4=13.300},{R1=3.500},{R2=0.500},{MR=0.200},{W=5.000},{F=0.400},{L1=23.600},{LA1=5.000},{B=4.200},{BM=14.000},{LB1=4.000},{HS=5.000},{CHEMSYMBOLS=42CrMo4},{MATERIAL=1.7727},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
designation
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
M
Thread
[mm]
DS
spreads bar
[mm]
D
diameter g6
[mm]
LB
Länge Bolzen
[mm]
L
length
[mm]
WEIGHT
weight
[mm]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
23646
23646
WITTE-BOLT DISK WITH STUD
16.000
12.000
2.000
8.000
10.200
15.000
0.003
42CrMoS4
1.7227
C-0 natur eloxiert
23252
23252
WITTE-BOLT DISK WITH STUD
16.000
24.000
2.000
8.000
10.200
15.000
0.003
42CrMo4
1.7727
C-0 natur eloxiert
23239
23239
WITTE-BOLT DISK WITH STUD
25.000
24.000
2.000
12.500
16.000
23.855
0.012
42CrMo4
1.7727
C-0 natur eloxiert
23238
23238
WITTE-BOLT DISK WITH STUD
25.000
32.000
2.000
12.500
16.000
23.855
0.012
42CrMo4
1.7727
C-0 natur eloxiert
23262
23262
WITTE-BOLT DISK WITH STUD
40.000
24.000
2.000
20.000
25.500
37.000
0.051
42CrMo4
1.7727
C-0 natur eloxiert
23264
23264
WITTE-BOLT DISK WITH STUD
40.000
32.000
2.000
20.000
25.500
37.000
0.051
42CrMo4
1.7727
C-0 natur eloxiert
26926
26926
WITTE-BOLT DISK WITH STUD
50.000
32.000
2.000
25.000
32.000
46.250
0.065
42CrMo4
1.7727
C-0 natur eloxiert
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청