카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EMVPS HF - Pressure compensation unit, VentPLUG, brass, metric
WISKA
Venting, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/ventgland/emvps_hf.prj},{NB=EMVPS 12 HF 10103266},{CNSORDERNO=10103266},{TL=17.5},{L=10.0},{SW=16},{E1=18.0},{AF=34},{WEIGHT=0.002},{MP=9.08},{TYP=EMVPS 12 HF},{D=M12x1.5},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM, silicone / membrane: ePTFE HF},{SGE=IP67 / IP69},{NOTE1=VentPLUG pressure compensation unit with raised venting, airflow 34 l/h at 70mbar},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=10},{CERTIFICATION=RoHS},{INFO=HTML},{BAA997=10},{AAS481=metrisch},{BAB664=Messing vernickelt},{BAD656=Ja},{BAA351=Messing},{AAS484=Nein},{AAC108=IP69},{W=0.002},{TC=EMVPS 12 HF},{RAL=},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10103266/emvps-12-hf.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
TL
Total length
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
AF
Airflow at 70mbar
[l/h]
NOTE1
Remarks 1
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA EMVPS 12 HF 1010326...
10103266
EMVPS 12 HF
M12x1.5
17.5
10.0
16
18.0
Cable gland: brass nickel...
IP67 / IP69
34
VentPLUG pressure compens...
-40°C to 100°C
10
0.002
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청